Track-and-tracesystemen
Lector65x System

Altijd gefocust op uw objecten

Uw voordelen

  • Dynamische focus en dynamische helderheidsaanpassing voor scherpe en homogene beelden bij verschillende objecthoogte, codepositionering en transportsnelheid
  • Minimale leemtes tussen de objecten en de hoogste doorvoer in het sorteerproces dankzij de geïntegreerde tracking-functie
  • Modulair systeemontwerp: van lowcost tot highperformance
  • Intelligente decodeeralgoritmen voor een hoge beeldopnamefrequentie zorgen voor de beste leessnelheden ook bij slecht leesbare codes
  • Op maat gesneden hybride oplossingen door combinatiemogelijkheid met andere producten
  • Lezen van naast elkaar liggende objecten door ‘side-by-side’ focussering waardoor de doorvoer hoger wordt
  • Eenvoudige installatie dankzij slang en doordacht design en gedeeltelijke voormontage

Overzicht

Altijd gefocust op uw objecten

Het track-and-trace-systeem op basis van de matrixcamera Lector65x identificeert en decodeert betrouwbaar alle gangbare codetypen.

De maximaal 4 megapixel grote CMOS-sensoren bieden een hoge resolutie bij kleine en grote objecten. Dankzij de dynamische focus, wereldwijd uniek bij matrixcamera's, en de dynamische helderheidsaanpassing maakt het Lector65x System beelden van de hoogste kwaliteit. Daarmee kunnen de beelden voor Vision-taken worden gebruikt. Dankzij de geïntegreerde tracking-functie kunnen de leemtes tussen de objecten kleiner worden en de doorvoer bij het sorteerproces verhoogd worden. Door de integratie in het SICK-netwerkconcept van de MSC800 kan het Lector65x System met andere producten worden gecombineerd, zoals de regelcamera's ICR8xx, volumemeetsystemen, laser-codelezers of weegschalen. Daarmee kan voor iedere uitdaging de best mogelijke oplossing worden gegenereerd.

In één oogopslag
  • Dynamische focusaanpassing
  • Hoge scherptediepte bij fixed focus-modus
  • Tracking-functie met MSC800
  • Integratiemogelijkheid in het netwerkconcept van de MSC800
  • JPEG-beelduitvoer in realtime
  • 2 of 4 megapixel resolutie bij hoge beeldopnamefrequentie van 40 Hz
  • Hoge flexibiliteit bij interfaces van klant en protocollen

Airport Luggage Identification Systems

Vliegtuigbagage-identificatie met ATR (Automated Tag Reading)

De speciaal voor het bagagevervoer op luchthavens ontwikkelde track-and-trace-systemen ALIS (Airport Luggage Identification Systems) van SICK lezen 1D-codes en RFID-transponders en stellen afbeeldingen met hoge resolutie ter beschikking voor nageschakelde processen (video coding, OCR). Afhankelijk van de vereisten kunnen de systeemvarianten worden uitgerust met verschillende identificatietechnologieën en worden gecombineerd – laser, camera RFID.

Eén systeem. Drie technologieën. Vele mogelijkheden.

ALIS Laser: CLV Identification System op de luchthaven De lasergebaseerde barcodelezing onderscheidt zich door kostenefficiëntie en robuustheid. Dankzij realtime-autofocusfunctie met een hoge scherptediepte zijn verschillende objectgroottes en -afstanden geen probleem.
ALIS Vision: Lector65x System op de luchthaven

De cameragebaseerde oplossing maakt een hoge leessnelheid mogelijk, zelfs bij sterk beschadigde en vervuilde codes. De optionele karakterherkenning en video coding bieden aanvullende leeszekerheid, voor gevallen zoals het ontbreken van de Baggage Source Message (BSM).

ALIS RFCS: RF Identification System op de luchthaven

Bij de RFID-lezing is geen zichtverbinding met de transponder vereist. Tags van voorafgaande of volgende objecten worden met behulp van afschermbakken en algoritmen uitgefilterd.

Betrouwbare codelezing en zekere toewijzing aan het juiste bagagestuk

Individueel aanpasbaar systeem

De modulaire systemen maken klantspecifieke aanpassingen mogelijk, zodat de verschillende technologieën eenvoudig met elkaar kunnen worden gecombineerd. Naast de codelezing kunnen de systemen worden uitgebreid met volumeregistratie. Aanvullende software maakt de visualisatie van bagagegegevens mogelijk. Ook een redundant systeemdesign is indien gewenst beschikbaar, om zo de systeembeschikbaarheid te maximaliseren. Zo kan het modulaire systeem worden ontworpen conform uw individuele vluchtbagage-leespoort.

Meer functies dan alleen codelezing

In één systeem kunnen verschillende identificatietechnologieën met elkaar worden gecombineerd tot één individuele hybride oplossing.
Het VMS6200 brengt snel en efficiënt bagagestukken in kaart en bepaalt hun exacte positie.
De software Baggage Analytics biedt een omvattende realtime-bewaking van de systeemperformance en de systeemtoestand.

All-in-one-oplossing uit één hand ter besparing van extra oplossingen voor volumemeting of bewaking

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Luchthaven

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Banden

    Verpakking

    Intern transport en opslag

    TaakbeschrijvingCodelezing
    Transportsnelheid0 m/s ... 3 m/s (afhankelijk van de toepassing)
    Minimale afstand object150 mm / 50 mm
    Codetypen

    1D

    2D

    4-state

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads