Track-and-tracesystemen
ICR89x System

Efficiënt sorteren van objecten bij de hoogste transportsnelheden

Uw voordelen

  • Flow van meer dan 18.000 objecten/uur bij transportsnelheden tot 4 m/s
  • Afdekking van transportbandbreedtes tot 1.600 mm
  • Hoge resolutie beeldkwaliteit (200 dpi) voor de beste leessnelheid, OCR-resultaten, videocodering en Machine Vision-toepassingen
  • Volledig geïntegreerde code-lees- en Machine Vision-oplossingen zonder dat er een extra pc/server nodig is
  • Controlemogelijkheid dankzij decentrale beeldarchivering
  • Verminderde schaduweffecten en klein systeemgrondvlak dankzij 55° camerahoek
  • Vereenvoudigde en kostenefficiënte bekabeling via ethernet-netwerktopologie

Overzicht

Efficiënt sorteren van objecten bij de hoogste transportsnelheden

Het track-and-trace-systeem, ICR (Image-based Code Reader), is de ideale oplossing voor automatische identificatie bij sorteerprocessen op de hoogste transportsnelheden. De te sorteren kubieke en onregelmatige verzendobjecten worden snel en betrouwbaar geïdentificeerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle gangbare 1D/2D-codes en postcodes. De uitstekende beeldkwaliteit van de geïntegreerde camera maakt ook het gebruik in OCR-, videocoderings- en Machine Vision-toepassingen mogelijk. Het systeem kan worden gebruikt voor zowel smalle transportbandbreedtes als voor breedtes tot 1.600 mm en kan worden uitgebreid met producten zoals een volumemeetsysteem.

In één oogopslag
  • 8/12 k Quad-Line-sensor
  • Linux-gebaseerd softwareplatform
  • Ethernet-gebaseerde overdracht van codegegevens naar de SIM2000-controller
  • Geïntegreerde rekenkracht ter ondersteuning van de nieuwste Machine Vision-toepassingen
  • MTBF van 120.000 uur

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Minimale afstand object≥ 50 mm
    Leesveldbreedte1.200 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads