Overzicht
Efficiënt sorteren van objecten bij de hoogste transportsnelheden
Het track-and-trace-systeem, ICR (Image-based Code Reader), is de ideale oplossing voor automatische identificatie bij sorteerprocessen op de hoogste transportsnelheden. De te sorteren kubieke en onregelmatige verzendobjecten worden snel en betrouwbaar geïdentificeerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle gangbare 1D / 2D-codes en postcodes. De uitstekende beeldkwaliteit van de geïntegreerde camera maakt ook het gebruik in OCR-, videocoderings- en Machine Vision-toepassingen mogelijk. Het systeem kan worden gebruikt voor zowel smalle transportbandbreedtes als voor breedtes tot 1.600 mm en kan worden uitgebreid met producten zoals een volumemeetsysteem.
In één oogopslag
- 8/12 k Quad-Line-kleurensensor
- Linux-gebaseerd softwareplatform
- Ethernet-gebaseerde overdracht van codegegevens naar de SIM2000-controller
- Geïntegreerde rekenkracht ter ondersteuning van de nieuwste Machine Vision-toepassingen
- MTBF van 120.000 uur