Overzicht
Pallets en andere volumineuze vrachtgoederen meten en wegen
Het track-and-trace-systeem DWS Pallet wordt gebruikt als volumineuze vrachtgoederen en pallets worden verzonden. Bij logistieke dienstverleners zoals expediteurs, in luchtvrachtsystemen en bij luchtvaartmaatschappijen helpt het systeem bij het opsporen van te laag opgegeven vracht.
De vracht wordt met een heftruck of palletwagen naar de DWS Pallet gebracht. Daar wordt deze op een platformweegschaal gezet. Op het moment dat de op de vracht aangebrachte barcode met de handscanner geïdentificeerd is, start de meting en berekening van lengte, breedte, hoogte, volume en gewicht. Bovendien kan er een webcam in de DWS Pallet geïnstalleerd worden die een foto neemt van de vracht.
Daarna worden de gegevens op het geïntegreerde display weergegeven, in een databank opslaat opgeslagen en via gestandaardiseerde interfaces verstuurd.
Op aanvraag leverbaar: speciale uitvoeringen voor grotere vrachtstukken of dynamische metingen.
In één oogopslag
- Pallets en andere volumineuze vrachtgoederen dimensioneren en wegen
- Complete oplossing met inklapbaar staalbuisframe, evaluatiecomputer en aanraakscherm
- IJkbaar volgens de geldende normen OIML, MID en NAWI