Track-and-tracesystemen
DWS Dynamic

Dynamisch identificeren, meten en wegen van objecten

Uw voordelen

  • Objecten in één stap identificeren, meten en wegen
  • Korte amortisatietijden door zeer hoge algehele leessnelheden
  • Verhoging van de Legal-for-trade-Rate (LFT) door betrouwbare database voor automatische facturering
  • Kosteneffectieve aanpassing dankzij compatibiliteit met bestaande SICK-oplossingen
  • Kortere stilstandtijden bij pre-installatie en inbedrijfname door sic SICK
  • Flexibele gebruikslocatie en eenvoudige implementatie van het systeem
  • Verhoogde systeembeschikbaarheid dankzij efficiënter onderhoud

Overzicht

Dynamisch identificeren, meten en wegen van objecten

Het track-and-trace-systeem DWS Dynamic (dimensie-weeg-scan-systeem) identificeert, meet en weegt objecten dynamisch in slechts één stap. Met de geregistreerde stamgegevens kunnen sorteer-, magazijn- en transporttaken worden geautomatiseerd. Hoge algehele leessnelheden zorgen voor de kortste amortisatietijden op de markt. Het modulaire systeemontwerp waarborgt de compatibiliteit met andere SICK-oplossingen en maakt aanpassingen aan klantspecifieke vereisten mogelijk. De gecertificeerde systeemvariant maakt het gebruik van de stamgegevens voor factureringsdoeleinden mogelijk. Het systeem functioneert als stand-alone-oplossing, maar kan ook eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande transportsystemen.

In één oogopslag
  • Identificeren, wegen, meten (l/b/h) van objecten
  • Modulair systeemconcept voor flexibele op- een ombouwmogelijkheden
  • Geïntegreerd alibigeheugen voor de centrale opslag van de LFT-gegevens
  • Gecertificeerd volgens MID en NTEP (OIML)
  • Uitgebreide besturing van transportprocessen bijvoorbeeld voor singulatie von objecten

Functie-uitbreidingen

Betrouwbare objectverificatie

2D/3D Vision Solutions van SICK bieden functie-uitbreidingen voor elk systeem met een ICR-camera. De extra informatie over het voorwerp en het etiket wordt rechtstreeks in de camera verzameld, parallel met het lezen van de code en de beeldregistratie. Dit maakt automatisering van handmatige processen mogelijk en zorgt voor betrouwbare objectverificatie in dynamische processen.

2D / 3D Vision Solutions - Functie-uitbreiding voor track-and-trace-systemen

Hazmat Detection Betrouwbare detectie van etiketten met gevaarlijke goederen, ongeacht het etiketontwerp.
Bag Box Classification

Automatische detectie van verzendzakken en pakketten voor efficiënt sorteren, ongeacht vorm, kleur en materiaal.

Single Item Verification

Verificatie van de singularisatie van kubische en onregelmatige objecten. Codes hoeven niet zichtbaar te zijn.

Optical Character Recognition (OCR) Detectie van gedrukte etikettekst naast het lezen van codes.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Opslag, hantering en sortering

    Taakbeschrijving

    Identificeren

    Dimensionering

    Wegen

    Transportsnelheid0,4 m/s ... 3,4 m/s
    Minimale objectgrootte50 mm x 50 mm x 20 mm
    Maximale objectgrootte

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm (andere op aanvraag)

    410 mm x 410 mm x 200 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 800 mm (andere op aanvraag)

    2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (andere op aanvraag)

    Codetypen

    1D

    2D

    PDF417

    Aztec

    4-state

    Maxi-Code

    RFID

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads