Overzicht
ALIS – zodat uw bagage ook aankomt
SICK zorgt ervoor dat uw bagage snel en betrouw wordt afgeleverd op de juiste bestemming. Met ALIS, een barcode- en RFID-systeem conform de laatste stand van de techniek, levert SICK een speciaal voor luchtbagage ontwikkeld systeem dat betrouwbaar IATA-barcodes en/of RFID-tags decodeert. Als een van de weinige producenten kunnen wij u een sleutelklaar systeem aanbieden: van de elektronische componenten via sensoren en diagnosesoftware tot de inbedrijfname – SICK past het systeem helemaal aan uw eisen aan en zal u daarnaast in elke fase van het project op competente wijze ondersteunen.
In één oogopslag
- Optioneel 100% redundant design
- Inzetbaar bij bandtransporteurs en schaalsorteerders
- Zeer hoge leessnelheden
- Geschikt voor IATA-barcodes en -RFID-transponders
- Focus op bagagestukken en realtime codelezing
- Bewezen highperformance-sensoren