Robotgeleidingssystemen
PLR

Robotgeleidingssysteem voor 3D-objectlokalisatie in laadmiddelen

Uw voordelen

  • PLR maakt geautomatiseerde precisie-magazijnsystemen of handmatige onderdeelhandling overbodig
  • Kostengunstig standalone-apparaat met directe robotverbinding
  • Betrouwbaarheid en flexibiliteit door eenvoudige materiaalhandling dankzij unieke combinatie van 2D- en 3D-beeldverwerkingstechnologieën
  • Functie voor robotuitlijning en correctie van de grijperpositie vereenvoudigen het werk voor integratoren met PLR
  • Webserver-interface voor eenvoudige configuratie en eenvoudig onderhoud
  • Vervangen van apparaten in de productielijn in minder dan 15 min
  • Combinatie van de resultaten van meerdere apparaten voor de lokalisatie van onderdelen zonder gedefinieerde markeringen

Overzicht

Robotgeleidingssysteem voor 3D-objectlokalisatie in laadmiddelen

PLR is een sensorsysteem voor de geautomatiseerde objectlokalisatie in laadmiddel door robots. Het standalone-apparaat wordt snel geconfigureerd, in de robot geïntegreerd en tijdens de werking onderhouden. PLR werkt via een geïntegreerde webserver en is in een handomdraai ingericht. Het systeem is gebaseerd op 2D- en 3D-vision-technologie en vormt een uitstekende oplossing voor betrouwbare materiaalhandling, zelfs bij wisselende omgevingscondities. PLR is door pre-installed software af fabriek gekalibreerd en kan dus meteen na het uitpakken worden gebruikt. Het systeem is in enkele minuten gemonteerd en aangesloten op de robot. Vervolgens wordt eenvoudig een bestaande configuratie gedownload of een nieuwe gemaakt – de PLR is meteen klaar voor gebruik.

In één oogopslag
  • Precieze en snelle objectlokalisatie
  • Voorgekalibreerd standalone-apparaat
  • Gecombineerde 2D- en 3D-meting
  • Berekening van correctiewaarden voor de robotgrijper
  • Gebruikersinterface voor webserver
  • Tools voor eenvoudige integratie met de robot
  • Combinatie met meerdere apparaten mogelijk

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Lokalisatietijd< 600 ms
    Lokalisatienauwkeurigheid± 0,5 mm, ± 0,1° / ± 0,8 mm, ± 0,2°
    IsolatieklasseIP65
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads