Robotgeleidingssystemen
PLOC2D

Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie

Uw voordelen

  • Meteen inzetbaar voor objectlokalisatie
  • Eenvoudige systeemconfiguratie en bediening; geen vision-vakkennis nodig
  • Flexibel aanpassen aan specifieke behoeften dankzij snelle, eenvoudige kalibratie van de FLEX-varianten van het sensorsysteem en het brede palet lenzen en belichtingsaccessoires
  • Sterke teach-in-functies en hoge meetnauwkeurigheid voor een betrouwbare werking
  • Eenvoudig te integreren in talrijke robot- en PLC-systemen

Overzicht

Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie

PLOC2D is een vision-systeem voor 2D-objectlokalisatie. Het eenvoudig te bedienen sensorsysteem heeft een hoogwaardige beeldverwerkingshardware in combinatie met een highperformance-lokalisatiealgoritme voor betrouwbare en snelle objectlokalisatie. Het sensorsysteem heeft een behuizing in beschermingsgraad IP65. De PLOC2D wordt direct aangesloten op de robotcontroller of de PLC en is daarom meteen klaar voor gebruik. De intuïtieve gebruikersinterface is ontworpen voor eenvoudig configureren en onderhouden van de PLOC2D in productielijnen.

In één oogopslag
  • 2D-positiebepaling van objecten
  • Afstellen coördinatensystemen van robots en sensorsystemen
  • Tools en functies voor eenvoudige kalibratie van de FLEX-varianten
  • Intuïtieve gebruikersinterface voor configureren en onderhouden van systeemcomponenten
  • Zelfstandig sensorsysteem – geen externe pc nodig

 

SICK spreekt nu ORiN

Communicatie met standaard middleware-specificatie ORiN mogelijk

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk

Individueel en eenvoudig te configureren 2D- en 3D-beeldverwerking – dankzij SICK AppSpace

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SysteemkenmerkenEenvoudig parametreerbare standalone-sensor voor lokalisatie van objecten met 2D-metingen
    Voorbeeld zichtveld

    2000 mm x 2000 mm

    Zie voor details het gezichtsvelddiagram

    Werkgedeelte

    ≤ 3 m

    70 mm ... 1.500 mm

    300 mm ... 1.500 mm

    Lokalisatietijd< 0,5 seconden voor eerste object in beeld, < 100 ms voor verdere objecten in beeld
    Lokalisatienauwkeurigheid+/-1 mm en +/-0,1° / ± 0,5 px, ± 0,1°
    IsolatieklasseIP65
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads