Kwaliteitscontrolesystemen
Multi Code Reader

Automatische identificatie voor het scannen en aggregeren van serialisatiecodes

Uw voordelen

  • Besparing van werktijd en personeelskosten dankzij automatische scan van tot 500 codes per leesproces
  • Rekening houden met verschillende verpakkingseigenschappen, bijvoorbeeld met folie beklede vouwdozen en verschillende vouwdooshoogtes (verschil tot 31 cm mogelijk)
  • Overzichtelijke indicatie van status en aantal gelezen codes
  • Efficiënte en kostenbesparende processen door aggregatiemodus
  • Investeringszekerheid dankzij flexibele koppeling van het systeem met cloud-aanbieder via LAN, WLAN of GSM
  • Maximale systeembeschikbaarheid dankzij individueel onderhoud op afstand

Overzicht

Automatische identificatie voor het scannen en aggregeren van serialisatiecodes

Het track-and-trace-systeem MCRS (Multi Code Reading System) is geschikt voor het scannen en aggregeren van een groot aantal serialisatiecodes. Daarbij registreert het systeem automatisch tot 500 afzonderlijke pakketten tegelijk en stuurt de codes ter verificatie door naar een applicatiespecifieke partner-cloud. De scanresultaten worden weergegeven op een touchdisplay. Een mobiele handscanner voor handmatig toevoeging van afzonderlijke codes en de SICK Remote Service voor het individuele onderhoud op afstand dragen bij aan een verhoogde systeembeschikbaarheid.

In één oogopslag
  • Twee bedrijfsmodi: identificeren en aggregeren
  • Geïntegreerde cloud-connector als plug-and-play-oplossing
  • SICK Remote Service met ondersteuningsomvangen van 8 uur op 5 dagen per week (8/5) tot de klok rond (24/7)
  • Geïntegreerde mobiele handscanner
  • Touchdisplay met intuïtieve gebruikersinterface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Productie van apparatuur voor de gezondheidszorg

    Distributiecentra

    Koerier, expres, pakket en post

    1D-codetypenAlle gangbare codes
    2D-codesDatamatrix
    Aantal codes per scan500
    Omgevingstemperatuur in bedrijf0 °C ... +50 °C
    Toegestane relatieve luchtvochtigheid85 %, niet-condenserend
    MTTR< 10 min
    Voedingsspanning (100 V AC ... 264 V AC)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads