Kwaliteitscontrolesystemen
MQCS

Multifunctionele kwaliteitscontrole voor individuele toepassing

Uw voordelen

  • Kwaliteitswaarborging door veelzijdige controle van de objecteigenschappen
  • Individuele toepassingsmogelijkheden dankzij het modulaire software- en hardwareconcept
  • Snelle en eenvoudige productwissel met behulp van opgeslagen systeeminstellingen (receptmanagement)
  • Eenvoudige integratie in bestaande installaties
  • Geen vakkennis vereist om het systeem te bedienen
  • Probleemloze gegevenstoegang en gegevensvisualisatie

Overzicht

Multifunctionele kwaliteitscontrole voor individuele toepassing

Met het kwaliteitscontrolesysteem MQCS (Modular Quality Control System) kunnen veelzijdige controletaken worden uitgevoerd om de kwaliteit van producten en processen te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitlezen van codes, het tellen of vergelijken met referentiewaarden en het controleren van vormen en volumes met 3D-sensoren. De basis wordt gevormd door het modulaire hard- en softwareconcept met combineerbare basisfuncties. Dit kan worden uitgebreid met toepassingsspecifieke softwaremodules en hardwarecomponenten. Op die manier kan worden voldaan aan individuele eisen. Als eenvoudig te integreren standalone-oplossing is de MQCS ook zeer geschikt om in bestaande systemen in te bouwen.

In één oogopslag

  • Softwareplatform met combineerbare basisfuncties en uitbreidbare modules
  • Receptmanagement
  • Modulaire en schaalbare hardware
  • Digitale uitgangen voor gebruikergedefinieerde alarmen
  • Weergave van de door de sensor verzamelde gegevens en sensorstatistieken via touchdisplay

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    1D-codetypen

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 Interleaved

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    2D-codes

    Datamatrix ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR-code

    Omgevingstemperatuur in bedrijf0 °C ... +45 °C
    Toegestane relatieve luchtvochtigheid5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    Voedingsspanning24 V DC (18,5 V DC ... 30,2 V DC)
    Opgenomen vermogen

    30 W, 60 W, Met 8 codelezers van het type Lector

    120 W, 240 W

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads