Kwaliteitscontrolesystemen
Label Checker

Complexe etiketteninspectie met krachtige optische tekenherkenning

Uw voordelen

  • Compact all-in-one-systeem
  • Multifunctioneel door combinatie van verschillende etiketcontroles
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij robuuste deep-learning-algoritmes
  • Verbeterde inspectie op oneffen oppervlakken door realtime-correctie van beeldfouten (rectificatie)
  • Eenvoudige configuratie- en parametrering met webbased gebruikersinterface
  • Op grond van het flexibele optische design en de sterke verlichting geschikt voor vrijwel alle toepassingen
  • Dankzij de robuuste behuizing ideaal voor ruwe omgevingscondities
  • Wissel tussen verschillende programma´s en taken mogelijk

Overzicht

Complexe etiketteninspectie met krachtige optische tekenherkenning

De Label Checker is een multifunctioneel, eenvoudig in te stellen en compact kwaliteitscontrolesysteem met zwaartepunt op de optische tekenherkenning dat speciaal ontwikkeld is voor diverse etiketcontroles. Dit systeem verhoogt de productiviteit doordat meerdere controles tegelijkertijd met een hoge resultaatkwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Dankzij de geavanceerde tools kunnen niet alleen gedrukte teksten, barcodes en 2D-codes worden gecontroleerd, maar ook de juiste positie van het etiket, de aanwezigheid van pictogrammen en de drukkwaliteit. Bovendien biedt de Label Checker beeldfilters en verdere functies zoals de segmentering van overlappende tekens of beeldkalibratie om een betrouwbare werking zelfs in veeleisende toepassingen veilig te stellen.

In één oogopslag
  • Optische tekenherkenning, 1D- en 2D-codes: lezen, herkennen, verifiëren, controleren
  • Extra controles: patroonvergelijking, meten van kantafstanden, pixelteller, blobcontrole, vormherkenning, drukkwaliteitscontrole
  • Moeiteloze teach-in van door de gebruiker gedefinieerde lettertypes
  • Flexibele bestukking met C-Mount-lenzen en geïntegreerde belichting
  • Webbased gebruikersinterface

 

Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk

Individueel en eenvoudig te configureren 2D- en 3D-beeldverwerking – dankzij SICK AppSpace

Meer informatie

Voordelen

Uitstekende systeemfuncties

Het multifunctionele kwaliteitscontrolesysteem Label Checker dekt een breed scala aan controletaken tegelijkertijd en zorgt ervoor dat de labelprocessen te allen tijde soepel en efficiënt verlopen.

De digitale beeldverwerking van de Label Checker maakt de inspectie van oneffen oppervlakken mogelijk.

Real-time correction of image errors (rectification)

De systeemfunctie zorgt ervoor, dat ook bij oneffen oppervlakken opgenomen camerabeelden geometrisch correct worden samengesteld. Perspectiefvervormingen en aberraties, die bijvoorbeeld ontstaan door de tonvormige vervorming van de lens, worden gecorrigeerd, wat de etiketinspectie aanzienlijk verbetert.

Uitgebreide labelverificatie

Krachtige optische karakterherkenning en -verificatie voor het lezen en controleren van productiegegevens, batchnummers enz. Innovatieve algoritmen converteren gedrukte tekst in digitale vorm om de juistheid ervan te verifiëren.
De Label Checker lokaliseert, leest en valideert barcodes alsmede 2D-codes binnen vooraf gedefinieerde bereiken. Het systeem verifieert de correcte numerieke volgorde en controleert zowel de kwaliteit als de positie van de codes.
Inconsistente labelposities zijn geen probleem. De vormherkenningsfunctie zoekt naar referentievormen om het label op elke willekeurige plaats te lokaliseren. Bovendien biedt de Label Checker een leesfunctie met een leesbereik van 360 graden.

De efficiënte labelverificatie met state-of-the-art functies zorgt voor een uitgebreide proceskwaliteit.

Modulair en robuust design

Uw specifieke oplossing: u heeft de keuze uit verschillende systeemvarianten die verschillende opties bieden in resolutie en procesprestaties. Afhankelijk van uw eisen zijn er talrijke verschillende objectieven en verlichtingen verkrijgbaar.

Uitzonderlijke flexibiliteit

De systeemvarianten met modulaire camera hebben een verwisselbare high-performance led, een c-mount-lens - optioneel met filter - en een lenskap.
Dankzij de robuuste behuizing kan de Label Checker langdurig worden gebruikt in veeleisende omgevingen, zoals die met storende trillingen, stof, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen.

Vanwege zijn modulaire, robuuste ontwerp en een breed scala aan besturingsfuncties kan de Label Checker worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen.

Ongecompliceerd, compact systeem

De Label Checker is bij uitstek geschikt voor complexe labelverificatie en is tegelijkertijd eenvoudig te bedienen. De functie voor een eenvoudige teach-in van lettertypen zorgt voor de hoogst mogelijke leesbetrouwbaarheid. Een webinterface biedt eenvoudige toegang tot het systeem en eenvoudige controle.

Gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling en bediening

Eenvoudige inbedrijfstelling van elk systeem via een webbrowser. Extra software is niet nodig.
De Label Checker kan een bijna onbeperkt aantal taken opslaan op een MicroSD-geheugenkaart - herprogrammering is niet nodig. Eenvoudig omschakelen tussen de opdrachten voorkomt stilstandtijden van het systeem.
U heeft de keuze uit talrijke lettertypes. Als alternatief kunt u ook uw eigen lettertypesets creëren en aanvullen. Het systeem kan zelfs exotische lettertypen en symbolen probleemloos lezen.

De gemakkelijke inbedrijfstelling en de eenvoudige bediening van de Label Checker maken een eenvoudige systeemintegratie in de afzonderlijke productieprocessen mogelijk.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Voedingsmiddelen en dranken

    Auto-industrie en toelevanciers

    Verpakking

    Productie van apparatuur voor de gezondheidszorg

    Consumptiegoederen

    Elektronica en zonne-energie

    Distributiecentra

    2D-codes

    Datamatrix ECC200

    QR-code

    MicroQR-code

    PDF417

    Aztec

    Omgevingstemperatuur in bedrijf0 °C ... +50 °C
    Opgenomen vermogen± 20 %
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads