Kwaliteitscontrolesystemen
Foreign Object Detection System

Detectie van vreemde voorwerpen voor eenvoudige en veeleisende oppervlakken

Uw voordelen

  • Herkent zeer kleine vreemde voorwerpen van uiteenlopende vorm, bijv. schroeven, moeren maar ook gereedschappen
  • Betrouwbare en precieze controle, zelfs bij veeleisende oppervlakken met verschillende kleur, structuur en textuur. Geschikt voor lichte, donkere, gladde, geribbelde, bollende, glanzende, matte en andere oppervlakken
  • Geen aanvullende verlichting noodzakelijk
  • Visualisatie van de resultaten
  • Extra detectietaken integreerbaar, bijv. schroefdetectie
  • Snelle en eenvoudige wisseling van testobjecten

Overzicht

Detectie van vreemde voorwerpen voor eenvoudige en veeleisende oppervlakken

Het kwaliteitscontrolesysteem Foreign Object Detection System detecteert vreemde voorwerpen op eenvoudige, maar ook op veeleisende oppervlakken zoals bijvoorbeeld hoogspanningsaccu's. Het schaalbare systeem maakt het testen van talrijke oppervlakken mogelijk, ongeacht hun structuur, textuur en kleur. 3D-camera's en het lasertriangulatieproces zorgen voor een constant hoge inspectiekwaliteit. Het beeldt oppervlakken driedimensionaal af en detecteert zo zelf de kleinste vreemde voorwerpen in de meest diverse vormen. Bovendien kunnen klantspecifieke vereisten in het systeem worden geïntegreerd, bijv. het herkennen van ontbrekende of verkeerd geplaatste schroeven.

In één oogopslag
  • Optisch testsysteem voor de detectie van vreemde voorwerpen op basis van de lasertriangulatiemethode
  • Schaalbaar systeemontwerp met Ranger 3D-vision-camera's van SICK voor 3D afbeeldingen
  • SICK AppSpace-omgeving voor klantspecifieke toepassingen
  • Receptmanagement
  • Display voor de visualisatie van gegevens

Voordelen

Driedimensionale objectregistratie voor veeleisende detectievereisten

Het systeem werkt volgens het lasertriangulatieprincipe, dat op basis van 3D-afbeeldingen van het testobject de precieze detectie van vreemde lichamen mogelijk maakt. Het biedt een betrouwbare controle van eenvoudige en veeleisende oppervlakken en is ongevoelig voor textuur- en kleurveranderingen. Een typische inspectieduur bedraagt ca. 25 seconden*.

*(BEV lengte 2200 mm × breedte 1700 mm)

De detectietaken van het Foreign Object Detection System kunnen optioneel worden uitgebreid met de functie voor schroefdetectie en de detectie van lijm- en afdichtingsrupsen. Beide dragen bij aan de reductie van het percentage onjuiste fouten en kunnen zonder extra hardware worden geïntegreerd.

Optioneel: Ontbrekende of verkeerd gepositioneerde schroeven worden gedetecteerd, zonder dat extra hardware nodig is.

Onjuist gelegde lijm- en afdichtingsrupsen, die tot vals alarm kunnen leiden, alsmede vreemde voorwerpen direct op lijm- en afdichtingsrillen, kunnen op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.

Detectie van vreemde voorwerpen in het millimeterbereik

Het systeem controleert oppervlakken met een verschillende kleur, structuur en textuur. Daarmee is het systeem geschikt voor lichte, donkere, gladde, geribbelde, bollende, glanzende, matte en andere oppervlakken.

Rimpeldetectie op gekalibreerde of gefoliede oppervlakken voorkomt valse fouten. Onnauwkeurigheden ten gevolge van een verkeerde uitlijning of een ongelijke structuur van het testobject kunnen worden vermeden met behulp van de vlakke transformatiefunctie.

Ook zeer kleine vreemde lichamen van de meest uiteenlopende maat, vorm en kleur zoals bijvoorbeeld schroeven, moeren of gereedschappen worden betrouwbaar gedetecteerd. Typische detectiegrootte: 4 mm x 4 mm x 2 mm (L/B/H).

De driedimensionale objectregistratie maakt de betrouwbare controle van eenvoudige en complexe oppervlakken mogelijk en daarmee de precieze detectie van verschillende vreemde voorwerpen.

Optimale systeemperformance

Het systeem levert betrouwbare testresultaten door de flexibele aanpassing van de optiek afhankelijk van de eis, bijvoorbeeld het gebruik van verschillende laserkleuren en brandpuntsafstanden. Voor een snelle en eenvoudige wisseling van testobjecten kunnen individuele testcriteria en testgebieden worden opgeslagen en productiegerelateerd worden opgevraagd. Daarbij speelt het geen rol, of de testobjecten met automatisch bestuurd transportsystemen of met andere gebruikelijke transporttechnieken worden getransporteerd.

Op de toepassing afgestemde systeemcomponenten met hoge prestaties

De systeemkop bestaat uit 3D-vision-camera's Ranger3 van SICK en een laser. De individuele instelling van de gezichtsvelden evenals de voorkalibratie in de fabriek, de volledige uitlijning en de inbedrijfstelling worden uitgevoerd door SICK, waardoor een hoge mate van planningszekerheid wordt geboden.

Individueel instelbare testgebieden maken een gerichte inspectie vooral bij testobjecten met grote en complexe oppervlakken mogelijk. Het bedieningspaneel ondersteunt de snelle identificatie van de vreemde voorwerpen door visualisatie van de respectieve testgebieden.

Met de schaalbare systeemkop kunnen testobjecten van de meest uiteenlopende maten worden gecontroleerd. Tegelijkertijd worden schaduwen op complexe oppervlakken op betrouwbare wijze geminimaliseerd.

De geïntegreerde SICK Sensor Integration Machine registreert, evalueert en archiveert camera- en sensorgegevens. Dit kan worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en procesanalyse voor verticale integratie in Industrie 4.0.

De krachtige systeemcomponenten kunnen individueel op de toepassing worden ingesteld en leveren aldus een optimale performance voor betrouwbare testresultaten.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Applicaties

    Kussenstructuren

    Schaduwcompensatie (in scanrichting)

    Kleine opbouwen

    Niveaucompensatie

    Centrale tunnel

    Gecalotiseerd oppervlak

    BranchesAuto-industrie en toelevanciers
    WerkingsprincipeLasertriangulatie
    Minimale objectgrootte4 mm x 4 mm x 2 mm (te detecteren vreemde voorwerpen, afhankelijk van de toepassing)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads