Contact
Feedback

Kwaliteitscontrolesystemen
Asset Monitoring System

Betrouwbaar gedetecteerd: meervoudige cycli en veelzijdige soorten

Uw voordelen

  • Kwaliteitsborging door analyse van gedetailleerde gegevens over het gebruik van bedrijfsmiddelen
  • Lage totaalkosten dankzij eenvoudige installatie en bediening
  • Probleemloze inbouw in bestaande systemen dankzij standalone-oplossing
  • Eenvoudige toegang tot gegevens door automatische exportfunctie

Overzicht

Betrouwbaar gedetecteerd: meervoudige cycli en veelzijdige soorten

Het kwaliteitscontrolesysteem Asset Monitoring System detecteert door het lezen van codes gedetailleerde informatie over het gebruik van bedrijfsmiddelen of het aantal geproduceerde productvarianten op één productielijn. De installatie-eigenaar houdt zo op ieder moment het overzicht over de toestand van de verbruikte bedrijfsmiddelen of de hoeveelheid geproduceerde productvarianten. Als eenvoudig te integreren standalone-oplossing kan het systeem ook in bestaande systemen worden ingebouwd. Dankzij de modulaire opbouw met codelezers uit de Lector6xx-productfamilie is de inzet in vele toepassingen mogelijk.

In één oogopslag
  • Registratie van productiegegevens tijdens de lopende productie door het lezen van codes
  • Gegevensexport via configureerbare FTP-verbinding
  • Intuïtieve bediening via HMI met touchscreen
  • Eenvoudig te integreren standalone-oplossing
  • Weergave van livebeeld en leesstatistieken

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Applicaties

    Bewaking van gebruikscycli van bedrijfsmiddelen

    Tellen van producten

    Omgevingstemperatuur bedrijf0 °C ... +40 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven