Gateway-systemen
Telematic Data Collector

TDC-E200EU
6067898
Bij levering inbegrepen: GPS-antenne (1), Gsm-Antenne (1), Reservevoedingskabel (1), WLAN-antenne (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ProductcategorieGateway- en cloudoplossingen
      Geïntegreerde simkaart
      AlarmuitgangPush-notificatie of door gebruiker gedefinieerde actie
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
      Opgenomen vermogen2,4 W
      Behuizingsafmetingen (B x D x H)162 mm x 32 mm x 101 mm
      Gewicht230 g
      Materiaal behuizingPolyamide PA6
      Kleur behuizingLichtblauw (RAL 5012)
      BevestigingIn voertuig of schakelkast
      IsolatieklasseIP20 (Volgens DIN EN 60529)
    • Performance
      SensorAcceleratiesensor, Magnetometer, Thermometer
      Interne computer1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 met Cortex-M4 Coprozessor
      Interne geheugen16 GB
      BesturingssysteemLinux
      EcosysteemDocker
      GebruikersinterfaceTDC-E Device Manager, Node-RED, picoStratus
      GegevensprotocolMQTT, REST API, OPC UA, WebSocket
      DataformaatJSON
      Connectiviteit

      M2M simkaart, EU 27 +2 1)

      Draadloze communicatie (3G)

      WLAN

      WPAN

      LAN

      Mobiel telefoonnetUMTS: 900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Beschikbaarheid netwerkEuropa, Midden-Oosten, Afrika, APAC
      • 1) België, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Armenië, Slowaakse Republiek, Spanje, Zweden, Zwitserland, Cyprus.
    • Interfaces
      GPS✔ , aanvullingssysteem op satelietbasis L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
      ProtocolGPS, GLONASS, BeiDo, Galileo
      Elektrische aansluitingMCX
      Modem✔ , 3G HSPA+
      Datatransmissiesnelheid (5,76 Mbit/s ... 14,4 Mbit/s)
      ProtocolUMTS: 900/2100 MHz
      GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Ethernet✔ (2)
      Datatransmissiesnelheid (10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s)
      Elektrische aansluitingRJ45
      WLAN
      Datatransmissiesnelheid (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), Single band 2,4 GHz
      ProtocolIEEE 802.11 b/g/n
      WPAN✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.3
      Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire
      Elektrische aansluitingMicro-Fit (20-pins)
      CAN-bus✔ (2)
      Datatransmissiesnelheid1 Mbit/s, instelbaar
      ProtocolJ1939, CANOpen
      Elektrische aansluitingMicro-Fit (20-pins)
      USB✔ , USB 2.0
      Elektrische aansluitingUSB 2.0 A-stekker
      Inputs/outputs
      I/O6 analoge inputs (configureerbaar, stroom en spanning), 8 digitale in-/outputs (configureerbaar)
      Optische indicatoren3, Led, Statusweergaven
      Configuratie-interfaceWebinterface
    • Omgevingsgegevens
      Omgevingstemperatuur in bedrijf–20 °C ... +70 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +85 °C
      SchokbelastingIEC 60068-2-27
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

      EN 303446-1

      EN 55032

      EN 55024

      EN 61000-3-2

      EN 61000-3-3

      ProductveiligheidEN 60950-1
      RF toelatingEN 301511 V12.5.1 (2017)
    • Algemene aanwijzingen
      BeschrijvingDe gateway verbindt sensoren, machines en IIoT-platforms voor de verzameling en voor verwerking van lokale sensor- en procesdata.
      LeveringsomvangTDC-E200EU met draadloze mobiele communicatie (EU 27 + 2, 500 MB dataflow) incl. aansluitkabels en gebruiksaanwijzing
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019179090
      ECl@ss 5.1.419179090
      ECl@ss 6.019179090
      ECl@ss 6.219179090
      ECl@ss 7.019179090
      ECl@ss 8.019179090
      ECl@ss 8.119179090
      ECl@ss 9.019179090
      ECl@ss 10.019179090
      ECl@ss 11.019179090
      UNSPSC 16.090143222605

    Technische tekeningen

    TDC-E200EU
    Maattekening