Contact
Feedback

Gateway-systemen
TDC

Aan data denken – analyseren en handelen

Uw voordelen

  • Eenvoudige, snelle, kostenefficiënte en winstgevende inzet van gegevens
  • Flexibel inzetbaar dankzij vele aansluitings- en communicatiemogelijkheden
  • Toekomstgericht met open standaards
  • Hoogste beschikbaarheid van sensoren en machines door realtimebewaking en door de gebruiker gedefinieerde alarmering
  • Mogelijke verhoging van productiviteit en efficiëntie met transparante sensor- en procesdata

Overzicht

Aan data denken – analyseren en handelen

Het gatewaysysteem TDC (Telematic Data Collector) is een open IIoT-platform dat sensoren en machines in een netwerk integreert voor een betrouwbare netwerkcommunicatie. Naast de datatransmissie naar het doelplatform via vaste, mobiele of draadloze verbindingen biedt de TDC de mogelijkheid om gegevens voor te bereiken. Daarbij worden gegevens lokaal geanalyseerd en geëvalueerd (Edge Computing). Via digitale in- en outputs kunnen op basis van relevante gegevens door de gebruiker gedefinieerde realtime-alarmen (sms-notificaties) worden geconfigureerd. De aldus gerealiseerde transparantie met betrekking tot proces-, status- en diagnose-informatie kan in industriële processen worden ingezet voor een verhoging van productiviteit en efficiëntie. SICK biedt hiervoor klantspecifieke cloudoplossingen (SaaS).

In één oogopslag
  • Open End-to-End-IIoT-architectuur met support voor Yocto Linux
  • Ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor datacommunicatie
  • Configuratie via gebruikersinterface in browser
  • Door gebruiker gedefinieerde realtime-alarmering
  • Indoor- en outdoorlokalisatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Taken

    Toestandsbewaking

    Voorraadmonitoring

    Outdoorlokalisatie

    Door gebruiker gedefinieerde realtime-alarmen

    Indoorlokalisatie

    Sensoren

    Acceleratiesensor

    Magnetometer

    Thermometer

    GPS
    Modem
    Serieel
    CAN-bus✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Interne computer180 MHz ARM Cortex-M4 / 1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 met Cortex-M4 Coprozessor
    Interne geheugen32 MB, 256 kB SRAM / 16 GB
    BesturingssysteemFreeRTOS / Linux
    ConnectiviteitDraadloze communicatie (2G) / draadloze communicatie (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    AlarmuitgangPush-bericht / push-notificatie of door gebruiker gedefinieerde actie
    BevestigingIn voertuig of schakelkast / In voertuig of schakelkast (DIN-rail 35 mm × 7,5 mm conform EN 60715)
    Gewicht

    185 g

    180 g

    230 g

    Omgevingstemperatuur bedrijf–20 °C ... +70 °C
    Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +85 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven