Flow-metering-systemen
FLOWSKID

Betrouwbare totaaloplossing voor fiscale metingen

Uw voordelen

  • Lage gasverlies- en operationele kosten
  • Modulariteit bij de keuze van de meteringskid
  • Flexibiliteit bij de conceptionele planning van het flow-metering-systeem FLOWSKID600
  • Als oplossingsprovider neemt SICK de verantwoordelijkheid voor het project op zich en vermindert zo het werk voor de uitvoering voor u
  • Precieze controle van het project en klantspecifiek projectmanagement

Overzicht

Betrouwbare totaaloplossing voor fiscale metingen

Het flow-metering-systeem FLOWSKID600 is een compleet gasflowmeetsysteem. SICK biedt het systeem aan als totaaloplossing voor het ijkplichtige gebruik. Het systeem wordt flexibel geprojecteerd en levert superprecieze meetgegevens. De ultrasone gasflowmeters FLOWSIC600 of FLOWSIC600-XT zorgen als kern van de FLOWSKID600 voor betrouwbare gasmetingen. Het systeem wordt gemaakt volgens de ISO-normen en met inachtneming van de hoogste kwaliteitsnormen op basis van DIN, ANSI of ASME. Het systeem voldoet zo aan de ter plaatse geldende voorschriften en vereisten.

In één oogopslag
  • Geheel gekalibreerde FLOWSKID600
  • Klantspecifieke aanpassing van systeemcomponenten inclusief gas-analyzer, gaschromatografie en bewakingscomputer
  • Naadloze integratie van het systeem met flowcomputer Flow-X van SICK
  • Leverbaar van class 150 tot class 2500

Applicaties

Downloads