Informatie
De productfamilie FWE200 is gedesactiveerd. Mogelijke vervolgproducten vindt u aansluitend. Wordt er geen productfamilie weergegeven, dan is er geen een-op-een vervanging.
Onze verkoopafdeling helpt u graag verder.

Stofmeters met strooilicht-meetprincipe
FWE200

Extractief stofmeetsysteem voor natte gassen

Uw voordelen

  • Betrouwbare stofmeting in vochtig gas
  • Geen contact tussen bewegende onderdelen en het gas, dus onderhoudsarm
  • Montage direct in het kanaal dankzij compacte constructie

Overzicht

Extractief stofmeetsysteem voor natte gassen

De stofmeter FWE200 werd speciaal ontworpen voor het opsporen van stofconcentraties in natte gassen. Via een sonde wordt een gasmonster getrokken dat vervolgens in een thermocycloon wordt verwarmd tot boven het dauwpunt. Druppeltjes in het gas verdampen en kunnen het meetresultaat niet meer beïnvloeden. Het strooilichtprincipe laat ook meting van kleine stofconcentraties toe.

In één oogopslag
  • Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
  • Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem FWE200

    Systeem FWE200

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    Op geschiktheid geteste parametersStofconcentratie
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Meetbereiken vrij kiesbaar
    Hogere meetbereiken op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ± 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Procestemperatuur
    PVDF-gasmonstersonde≤ +120 °C
    Hastelloy-gasmonstersonde≤ +220 °C
    Procesdruk
    –20 hPa ... 20 hPa
    Snelheid procesgas
    4 m/s ... 20 m/s
    Vochtigheid procesgas
    Max. 10 g/m³ vloeibaar water zonder waterdamp
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +50 °C
    ConformiteitenConform U.S. EPA PS-11
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    SysteemIP54
    Elektrische behuizingIP65
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; tweede output als optie
    Digitale outputs4 Relaiscontacten:
    250 V, 1 A
    Vooraf ingesteld voor storing, waarschuwing, grenswaarde en onderhoud
    Digitale inputs1 Input:
    Potentiaalvrij; voor onderhoudsschakelaar
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    BedieningMenubediening via besturingseenheid
    Afmetingen (B x H x D)
    Meet- en besturingseenheid FWE200730 mm x 830 mm x 340 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    Meet- en besturingseenheid FWE20065 kg
    Bemonsteringssonde≤ 15 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC
    230 V AC
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 2.500 VA
    OptiesMontageframe FWE200
  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 1-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 1-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +40 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC
    230 V AC
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Stroomopname≤ 6 A
    Opgenomen vermogen≤ 450 VA
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads