Stofmeters met strooilicht-meetprincipe
DUSTHUNTER SP100

De lansuitvoering met strooilichtmeting voorwaarts

Uw voordelen

  • Ideaal voor dikke en dubbelwandige leidingen
  • Op geschiktheid getest conform EN 15267
  • Onderhoudsarm door zelfbewaking en controle op verontreiniging
  • Snelle installatie, omdat afstellen niet nodig is

Overzicht

De lansuitvoering met strooilichtmeting voorwaarts

De DUSTHUNTER SP100 is een op geschiktheid getest meetinstrument met meetlans voor het opsporen van zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties. Het apparaat is ook uitermate geschikt voor dikke en dubbelwandige leidingen, omdat de montage plaatsvindt aan één kant van het kanaal. De meetmethode is gebaseerd op het principe van voorwaartse lichtverstrooing. Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerde automatische controle van het nul- en referentiepunt en registreert tevens evt. verontreiniging.

In één oogopslag
  • Montage aan één kant
  • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Controle op verontreiniging
  • Verkrijgbaar met Hastelloy-lans voor corrosieve gassen
  • Voor kleine tot gemiddeld grote kanaaldiameters
  • Apparaatuitvoering voor Ex-zone 2/22 of 1/21

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem DUSTHUNTER SP100

    Systeem DUSTHUNTER SP100

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    Op geschiktheid geteste parametersIntensiteit van het strooilicht
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Hogere meetbereiken op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ≤ 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Conform U.S. EPA PS-11

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, verontreiniging, drift, veroudering)

    Grenswaarden voor verontreiniging: bij 30% waarschuwing, bij 40% storing

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

  • Systeem DUSTHUNTER SP100 Ex-2K

    Systeem DUSTHUNTER SP100 Ex-2K

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    Op geschiktheid geteste parametersIntensiteit van het strooilicht
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Hogere meetbereiken op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ≤ 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    2010/75/EU

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    Conform U.S. EPA PS-11

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, verontreiniging, drift, veroudering)

    Grenswaarden voor verontreiniging: bij 30% waarschuwing, bij 40% storing

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

  • Systeem DUSTHUNTER SP100 Ex-3K

    Systeem DUSTHUNTER SP100 Ex-3K

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    Op geschiktheid geteste parametersIntensiteit van het strooilicht
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Hogere meetbereiken op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ≤ 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    2010/75/EU

    Conform U.S. EPA PS-11

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, verontreiniging, drift, veroudering)

    Grenswaarden voor verontreiniging: bij 30% waarschuwing, bij 40% storing

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

  • Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxx

    Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxx

    Procestemperatuur
    Standaarduitvoering DHSP-T2xx–40 °C ... +220 °C
    Uitvoering voor hoge temperaturen DHSP-T4xx–40 °C ... +400 °C
    Procesdruk
    Met besturingseenheid MCU-P–50 hPa ... 10 hPa
    Met externe spoelluchteenheid–50 hPa ... 30 hPa
    Met instrumentenlucht (door de klant)–50 hPa ... 100 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Kanaaldiameter
    ≥ 0,25 m
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Nominale lengte 435 mm≤ 6,5 kg
    Nominale lengte 735 mm≤ 7,8 kg
    Nominale lengte 1.035 mm≤ 9,5 kg
    Nominale lengte 1.335 mm≤ 11 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 4 W
  • Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxxx1EX2K

    Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxxx1EX2K

    Procestemperatuur
    Standaarduitvoering DHSP-T2xxx1EX2K–40 °C ... +220 °C
    Hoge temperatuuruitvoering DHSP-T4xxx1EX2K–40 °C ... +400 °C
    Procesdruk
    Met instrumentenlucht (door de klant)0 hPa ... 3.000 hPa
    Absolute druk
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Kanaaldiameter
    ≥ 0,25 m
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Ex-goedkeuringen
    IECExEx db op is IIC T6 Gb
    Ex tb op is IIIC T85°C Db
    ATEXEx II 2G Ex db op is IIC T6 Gb
    Ex II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db
    Elektrische veiligheidCE, Beschermingsklasse III
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Nominale lengte 435 mm≤ 14 kg
    Nominale lengte 735 mm≤ 15,3 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 8 W
  • Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxxx1EX3K

    Zend-/ontvangsteenheid DHSP-Txxxx1EX3K

    Procestemperatuur
    Standaarduitvoering DHSP-T2xxx1EX3K–15 °C ... +220 °C
    Hoge temperatuuruitvoering DHSP-T4xxx1EX3K–15 °C ... +400 °C
    Procesdruk
    Met instrumentenlucht (door de klant)–100 hPa ... 100 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Kanaaldiameter
    ≥ 0,25 m
    Omgevingstemperatuur
    –15 °C ... +60 °C
    Ex-goedkeuringen
    ATEXEx II 3G Ex nR op is IIC T6 Gc
    Ex II 3D Ex tc op is IIIC T85°C Dc
    Elektrische veiligheidCE, Beschermingsklasse III
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Nominale lengte 435 mm≤ 13,5 kg
    Nominale lengte 735 mm≤ 14,8 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 4 W
  • Besturingseenheid MCU-N

    Besturingseenheid MCU-N

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE, Beschermingsklasse I
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    PROFIBUS DP
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    Ethernet
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Besturingseenheid MCU-P

    Besturingseenheid MCU-P

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens. Met geïntegreerde spoelluchteenheid.
    Gasstroom
    ≤ 20 m³/h
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +45 °C
    Aanzuigtemperatuur spoellucht
    Elektrische veiligheidCE, Beschermingsklasse I
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    PROFIBUS DP
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    Ethernet
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 70 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Controller MCUDH Ex-3K

    Controller MCUDH Ex-3K

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens
    Omgevingstemperatuur
    Met geïntegreerde netvoeding–25 °C ... +50 °C
    Met externe 24-V-voeding–40 °C ... +60 °C
    Ex-goedkeuringen
    ATEXMet geïntegreerde netvoeding
    Ex II 3G Ex ec nA nC IIC T4 Gc
    Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
    Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
    Elektrische veiligheidCE, isolatieklasse I (met geïntegreerde netvoeding), isolatieklasse III (zonder geïntegreerde netvoeding)
    Isolatieklasse
    IP65
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Niet galvanisch gescheiden
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Modbus
    Type veldbusintegratieRTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts een module per MCU mogelijk. Andere interfaces zijn mogelijk via een externe aansluitmodule buiten het Ex-bereik.)
    Weergave
    LC-display
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 300 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 8,8 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met externe 24-V-voeding optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads