Contact
Feedback

Accessoires
Stekkers en kabels

STE-END-Q
6021156
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieOverige stekkers en kabels
      Aansluittype kop AStekker, M12, 4-pins, recht, B-gecodeerd
      SignaaltypePROFIBUS DP
      Speciale uitvoeringEindweerstand
      Bedrijfstemperatuur
      Kop–40 °C ... +85 °C
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440190
      ECl@ss 10.027440190
      ECl@ss 11.027440190
      ETIM 5.0EC002062
      ETIM 6.0EC002062
      UNSPSC 16.090131163032

    Technische tekeningen

    STE-END-Q
    Maattekening
Naar boven