Met de SPEETEC® brengt SICK een nieuwe, grensverleggende bewegingssensor binnen handbereik.Geheel contactloos bepaalt hij de lengte, positie en snelheid van tal van objecten en oppervlakken, zonder dat er een meetwiel, markering of schaalaanduiding aan te pas komt. Of het nu gaat om materialen op de rol of losse items van papier, plastic, metaal, hout of textiel, de SPEETEC® doet betrouwbaar zijn werk.
De SPEETEC® is uitermate geschikt voor toepassing bij kwetsbare, zachte en zeer gladde objecten en oppervlakken. Omdat de sensor geheel contactloos werkt, raken deze niet beschadigd. De sensor is kleuronafhankelijk en slippen is er bijvoorbeeld niet bij. Ook sensortechnisch levert de contactloze werking grote voordelen op. Bij de SPEETEC® is er nauwelijks sprake van slijtage en onderhoud. Zo verdient de sensor zichzelf ook nog eens makkelijk terug.
- Bewegingssensor die geheel contactloos snelheid, lengte en positie meet
- Breed inzetbaar voor tal van toepassingen zoals kwaliteitscontroles
- Kan overweg met tal van materialen, oppervlakken en kleuren
- Contactloos meten voorkomt beschadiging en vervuiling van te meten oppervlakken
- Optische sensor met klasse 1-laser; geen extra laserbescherming nodig
- Snelheidsbereik: tot 10 m/s
- Hoge meetnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid, ook in start-stopbedrijf en bij korte meetlengtes
- Robuust design, compact in afmetingen en laag in gewicht
- Makkelijk te monteren en in gebruik te nemen