Smart Sensors from SICK
Filteren op:
Resultaat: 9
Performance in VISTAL®-behuizing
- Robuuste VISTAL®-behuizing
- PinPoint-LED of laser
- Reflectie-sensor met schakelafstanden tot 800 mm
- Reflector-fotocel met autocollimatie-optiek
- Zender-ontvangers met reikwijdtes tot 60 m
- SIRIC-technologie
- Aansluitingen: M8- en M12-stekker, en kabel met stekker
- M3- en M4-gatensjabloon
Flexibel. Intelligent. Communicatief.
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden met 25 interfaces voor ethernet-based veldbussen, camera’s, belichting, sensoren, encoder en meer
- 8 gigabit-ethernetinterfaces voor snelle beeldoverdracht
- Veldbus- en ethernetinterfaces met communicatieprotocollen als OPC-UA en MQTT stellen parallel in ‘Dual Talk’ voorverwerkte gegevens (edge -computing) beschikbaar aan de controller en voor cloud-computer, en bieden daarmee een netwerk voor de digitale fabriek.
- Precieze synchronisatie van input- en outputsignalen
- Belichtingsregeling en -voorziening
- IO-Link-masteraansluitingen
- Beschermingsgraad IP 65
Precieze miniatuur-sensor voor de inzet in krappe ruimtes
- Hoge schakelpuntnauwkeurigheid en uitstekende grootte-schakelafstand-verhouding
- Zeer kleine sensorbehuizing: naar keuze verkrijgbaar als W2 Slim of W2 Flat
- Goed zichtbare, homogene lichtvlek dankzij pinpoint-led
- Instelmogelijkheden via IO-Link-technologie
Eenvoudige temperatuurbewaking
- Groot display, IO-Link 1.1
- Onafhankelijk van elkaar programmeerbare transistoruitgangen PNP of NPN, optionele analoge output 4 mA ... 20 mA of 0 V ... 10 V
- Ronde connector M12 x 1
- Meetbereiken –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Diverse inbouwlengte en aansluitschroefdraad
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4571
- Isolatieklasse IP 65 en IP 67
Compact. Flexibel. Intelligent.
- Interfaces naar cloud en voor camera’s, belichting, LiDAR-scanners, (IO-Link-)sensoren en encoders
- 4 ethernetpoorten
- SICK Interface & Algorithm API voor de verwerking van beeld en sensorgegevens
- Beschermingsgraad IP65 of IP20 (afhankelijk van type)
- Design zonder ventilator
- Flexibel inzetbaar bijv. met de veiligheidscontroller Flexi Soft
Slimme visualisatie van bedrijfstoestanden met IO-Link
- Verschillende bedrijfsmodi: Signal Light, Level Meter of Animation
- Heldere LED's in 21 verschillende kleuren
- 20 onafhankelijk van elkaar configureerbare kleursegmenten
- Optioneel: zoemer-module voor akoestische alarmering
- Eenvoudige, grafische bediening
- Industrie-4.0-klaar door IO-Link
- Parameterveranderingen tijdens bedrijf
Fotocel met lichtband voor de detectie van vlakke objecten
- Zender en ontvanger in één behuizing, gecombineerd met een reflector
- Detectie van objecten > 5 mm, binnen een detectiehoogte van 25 mm
- ASIC van SICK
- Zichtbare, homogene lichtband (pinpoint-led)
- AutoAdapt-technologie (voorspellend onderhoud)
Fotocel met lichtband voor de detectie van vlakke objecten
- Zender en ontvanger in één behuizing, gecombineerd met een reflector
- Detectie van objecten > 1 mm of > 3, 5, 10 mm, afhankelijk van de detectiehoogte
- ASIC van SICK
- Zichtbare, homogene lichtband (pinpoint-led)
- AutoAdapt-technologie (voorspellend onderhoud) en transportbandonderdrukking
Economische en contactloze hoekmeting en positiebepaling
- Hoekmeetbereik 0° ... 360°
- 12-bit-resolutie (komt overeen met 0,09°)
- Tot 32 hoekvensters definieerbaar
- Beschermingsgraad IP67, IP68
- Bedrijfstemperatuur –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 en tot 3 digitale outputs
- Nulpuntinstelling via IO-Link of kabel
- Uitgebreide procesgegevens en intelligente diagnosefuncties