Smart Sensors from SICK

Filteren op:

Resultaat: 65

Resultaat 1 - 24 van 65

U zult geen object vinden dat deze sensor niet herkent
  • Continu aanpassing van de schakeldrempel bij verontreiniging
  • Autocollimatiesysteem met enkelvoudige lens
  • Eenvoudige instelling met teach-in-toets, kabel of IO-Link
  • Dankzij de kleine, goed zichtbare, scherp afgebakende lichtvlek dankzij PinPoint-technologie zijn grote reservefactoren bij gebruik van kleine reflectoren mogelijk
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare glasherkenning
  • Hygiënische roestvaststalen behuizing en accessoires (316L/1.4404)
  • Hygiënische montage met M12-adapterschroefdraad of D12-adapterschacht
  • Met ECOLAB-certificaat en getest op IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K
  • Bestand tegen vele bekende reinigings- e ontsmettingsmiddelen
  • Alle varianten bieden een laserachtige lichtspot door PinPoint-technologie
  • Instelbaar met een nieuwe revolutionaire teach-toets, bestaande uit een ingelast roestvaststalen membraan
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Klein, eenvoudig, slim
  • Kleurensensor in nieuwe miniatuurbehuizing
  • Statische teach-in-methode van een kleur via stuurkabel of bedieningsveld
  • Met IO-Link tot 8 kleuren teachbaar
  • Schakelfrequentie: 1,7 kHz
  • Tastwijdte: 12,5 mm
  • Compatibiliteit met vroegere kleurensensoren door kabel met M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbaar, robuust en veelzijdig
  • Hygiënische roestvaststalen behuizing (316L/1.4404)
  • Hygiënische montage met M12-adapterschroefdraad of D12-adapterschacht
  • Met ECOLAB-certificaat en getest op IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K
  • Bestand tegen vele bekende reinigings- e ontsmettingsmiddelen
  • Laserachtige lichtvlek dankzij PinPoint-technologie
  • Instelbaar met revolutionaire teach-in-toets, bestaande uit een ingelast roestvaststalen membraan
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De snelle stijger in de intelligente automatisering
  • Technologieën: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch
  • Twee schakelpunten en afstandswaarde-output in één apparaat
  • Diffuse emitterende led voor de onderdrukking van het omgevingslicht
  • BluePilot: Druk-draai-element met optische schakelafstand- en uitlijnhulp
  • Smart Sensor: De laatste diagnose- en bewakingsfuncties
  • VISTAL®-behuizing
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Zeer korte magnetische cilindersensoren met optische instelhulp voor grijpers
  • Ultrakorte behuizing (12,2 mm) voor applicaties in pneumatische grijpers en miniatuurcilinders
  • Past in alle gangbare C-slots bijvoorbeeld van Schunk, Zimmer, Festo of SMC
  • Kort, precies schakelpunt, ideaal voor applicaties met kleine slag
  • Kabel geschikt voor sleepkettingen
  • Beschermingsgraad IP68
  • Gele LED als optische instelhulp in schakelstandindicatie
  • Bedrijfsmodusindicatie met groene LED
  • IO-Link en automatiseringsfuncties
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Magnetische cilindersensoren met optische instelhulp voor T-slot
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire carriers en grijpers met T-slot, en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot

  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd

  • Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)

  • Gele LED als optische instelhulp in schakelstandindicatie

  • Bedrijfsmodusindicatie met groene LED

  • Zeer korte sensorbehuizing voor gebruik in korteslagcilinders

  • Beschermingsgraden: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link en automatiseringsfuncties
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De verticale starter in de objectdetectie
  • Technologieën: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: optische uitlijnhulp, instelling van de schakelafstand via druk-draai-element met optische schakelafstandsweergave of via IO-Link
  • PinPoint-LED: lichtintensieve rode zender-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
  • Vistal-behuizing: hoge chemische, thermische en mechanische robuustheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Magnetische cilindersensoren met twee instelbare schakelpunten voor T-slot
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot
  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd
  • Eenvoudige instelling van twee schakelpunten met teach-in-toets
  • LEDs voor het weergeven van beide schakelpunten
  • Detectiebereik tot 50 mm slag
Nu vergelijken
Maak uw selectie
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
  • Voor levensmiddelen geschikte roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
  • Bestand tegen reinigingsmiddelen, gecertificeerd volgens Ecolab
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Meer dan alleen een IO-Link-Master
  • 4 configureerbare IO-Link-Master-poorten (standaard I/O of IO-Link)
  • Eenvoudige parametrering via USB of ethernet dankzij de intuïtieve SOPAS ET-gebruikersinterface
  • “Dual Talk”: toegang tot sensorgegevens van het bedrijfsniveau en parallel via het industrial ethernet
  • Oplossing van complexe toepassingstaken met de logische editor
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige decentrale intelligentie en digitale dataprocessing
  • Eenvoudige aansluiting van binair schakelende sensoren op een willekeurige IO-Link-master
  • Zes configureerbare poorten met iedere twee binaire in- of outputs voor de aansluiting van maximaal 12 standaard I/O’s
  • Snelle, eenvoudige configuratie van een zelfstandig sensorsysteem bestaande uit binaire in- en outputs via logische verknopingen middels drag-and-drop zonder extra controller
  • Minder bedradingswerk en lagere kosten door samenvatten van individuele sensorsignalen in een enkele IO-Link-melding
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Glas-performance in metalen behuizing van de PET-fles tot transparante folie
  • Robuuste metalen behuizing, naar keuze met optionele tefloncoating
  • Beproefde herkenning van transparante objecten
  • Precieze autocollimatie-optiek
  • Robuuste sensoren voor industrieel gebruik
  • PinPoint-technologie
  • Zwaluwstaartmontage – montage- en slobgaten zorgen voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
  • Zeer goed zichtbare status-LED's
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
  • Bouwvormen: M8 tot M30
  • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
  • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
  • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
  • IO-Link en visuele instelhulp
  • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbaar, robuust en veelzijdig
  • Met ECOLAB-certificaat en getest op IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K
  • Robuuste en niet roestende roestvaststalen behuizing (316L/1.4404)
  • Bestand tegen vele bekende reinigings- e ontsmettingsmiddelen
  • Laserachtige lichtvlek dankzij PinPoint-technologie
  • Instelbaar met revolutionaire teach-in-toets, bestaande uit een ingelast roestvaststalen membraan
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Positiesensoren voor C-slot
  • Positiesensor voor de directe montage in C-slots op pneumatische cilinders en grijpers
  • Sensorvarianten met meetbereiken van 25 mm tot 200 mm
  • Analoge outputs (voor stroom en spanning), schakeloutput en IO-Link
  • Montage met adapters op andere cilindermodellen (bijvoorbeeld ronde cilinders) mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Complete familie met best-in-class-functionaliteiten
  • Beste BGS-taster in zijn klasse
  • Doorlopende inzet van de PinPoint-technologie in alle varianten
  • BGS-taster met laserachtige lichtvlek voor precieze detectietaken
  • Betrouwbare instelling met 5-gangs potentiometer, teach-in-toets, teach-in via kabel of IO-Link
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Ultraklein en ultrasterk
  • Taster met achtergrondonderdrukking zonder noemenswaardige zwart-witverschuiving
  • PinPoint-2.0-LED met grote schakelafstanden en hoge reservefactoren
  • Vele inzetmogelijkheden dankzij scherp afgebakende, laserachtige of lijnvormige lichtvlek
  • Herkenning van in hoge mate transparante en spiegelende objecten met taster met V-optiek
  • Reflector fotocellen met autocollimatie en goed zichtbare lichtvlek
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Zichtbaar betere drukbewaking
  • Groot display toont de systeemdruk, schakeltoestanden en het schakelpunt
  • Drie grote knoppen, intuïtieve menunavigatie
  • Meetbereiken voor overdruk (vacuüm en overdruk)
  • Twee van elkaar onafhankelijke schakeloutputs, optionele analoge output
  • Installatie op DIN-rail, muur of schakelpaneel
  • Variant voor lekkagebewaking
  • IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Laserprecisie voor zeer kleine en transparante objecten
  • Precieze laserlichtvlek, laserklasse 1
  • Met teach-in-toets omschakelbaar tussen herkenning van transparante en niet-transparante objecten
  • Schakelafstanden van 25 mm tot 60 m
  • Nieuwste SICK-specifieke ASIC- en lasertechnologie met tweede zend-LED voor uitstekende achtergrondonderdrukking en vreemdlichtongevoeligheid
  • Instelling naar keuze met teach-in-toets, potentiometer, kabel of IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De schone oplossing
  • Niveaumeting in hygiënische applicaties
  • Met de hand inkortbare staafsonde tot 4.000 mm lengte met Ra ≤ 0,8 µm
  • Procestemperatuur tot 180 °C, procesdruk tot 16 bar
  • CIP-/SIP-bestendig
  • Hoge beschermingsgraad IP 67 en IP 69, geschikt voor de autoclave
  • Verwisselbare hygiënische procesaansluitingen
  • 3 in 1: gecombineerd display, analoge output en binaire output
  • Op afstand geplaatste elektronica met procesaansluiting
  • IO-Link 1.1
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Herkent zelfs leegte
  • Uitstekende grootte-schakelafstandsverhouding
  • Hoge schakelpuntprecisie
  • Met de teach-in-functies zijn betrouwbare en stabiele instellingen mogelijk
  • Automatische schakeldrempelaanpassing (AutoAdapt)
  • Autocollimatieprincipe met één lens om door spleten en boringen te kijken
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige detectie van alle soorten objecten
  • Het meest flexibele en complete portfolio hybride sensoren
  • Nieuwe en intuïtieve lichtbalk
  • De beste achtergrondonderdrukking in de branche
  • Herkenning van transparante objecten met AutoAdapt-technologie
  • VISTAL-behuizing
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De verticale starter in de objectdetectie
  • Technologieën: ClearSens, LineSpot, TwinEye met OptoFilter
  • BluePilot: optische afstelhulp, instelling van de schakelafstand via druk-draai-element met optische schakelafstandsweergave of via IO-Link
  • PinPoint-LED: lichtintensieve rode zender-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 24 van 65