Contact
Feedback

Smart Fluid Power – sensoren van SICK voor hydraulische en pneumatische systemen maken het verschil

Fluid Power sensors from SICK
Fluid Power sensors from SICK

 

In veel branches worden vandaag de dag naast de veel gebruikte servomotoren ook pneumatische en hydraulische systemen toegepast. SICK biedt met zijn intelligente sensoren voor aandrijvingen altijd de juiste oplossingen. Fluid-Power-sensoren van SICK meten in pneumatische en hydraulische systemen – intelligent, flexibel en betrouwbaar.

 

Fluid Power van SICK – dat kunnen we allemaal meten

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

Onze centrale onderwerpen: uw voordelen bij Fluid-Power-applicaties

Condition Monitoring SICK Fluid Power

Condition-monitoring en anticiperend onderhoud

Lange tijd waren condition-monitoring en anticiperend onderhoud zuivere toekomstmuziek. De toenemende digitalisering van de productie in combinatie met steeds krachtigere methoden voor de gegevensanalyse faciliteert de overstap van de enkele observatie naar de prognose van gemeten waarden op basis van de ervaring. Sensoren van SICK spelen daarbij een steeds belangrijkere rol als leveranciers van gegevens. Daarbij scoren ze niet alleen met hun van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Dankzij de IO-Link-compatibiliteit is bovendien de eenvoudige en efficiënte toegang tot de gemeten gegevens gegarandeerd. Het assortiment wordt afgerond met de bijbehorende integratieproducten die de gegevens voor industrie 4.0 verwerken en beschikbaar stellen.

Easy Integration SICK Fluid Power

Flexibiliteit en eenvoudige integratie

Superslim en supersnel geïnstalleerd. De intelligentie van deze sensoren is ook te merken aan de flexibele hantering. Moeiteloze integratie van de sensoren via alle gangbare interfaces zoals IO-Link-interface en bij de Fluid-Power-sensoren van SICK is plug-and-play uiteraard standaard. Daarmee kunnen de sensoren eenvoudig worden vervangen en onderhouden. De intelligente sensoren van SICK kunnen daardoor ook eenvoudig in bestaande systemen worden ingebouwd.

Intelligent Technology SICK Fluid Power

Technologie uit ervaring

SICK beschikt over een schat aan ervaring in het meten van waarden en detecteren van gegevens op basis van intelligente sensoren. Decennialang heeft de sensorfabrikant niet alleen het detecteren van gegevens geperfectioneerd, maar ook de intelligente verdere verwerking en toepassing van deze gegevens bevorderd. Sensoren van SICK kunnen meer dan alleen meten – ze maken het verschil. 

Machinebouw en andere industrieën: slimme Fluid-Power-oplossingen houden systemen draaiende

In de machinebouw, bij de consumptiegoederenproductie en in de elektronica-, zonnecellen- en auto-industrie gaan hydraulische en pneumatische systemen in de toekomst op grond van de grotere flexibiliteit en effectiviteit een nog grotere rol spelen. De lijst met mogelijke en reeds gerealiseerde applicaties is lang. Daarbij verbeteren de intelligente sensoren van SICK de beschikbaarheid van installaties en machines. Bij de automatische onderdeelhandling, in spuitgietmachines, hydraulische persen of CNC-machines – Fluid-Power-sensoren controleren reeds bij de condition-monitoring belangrijke functionele parameters. Nog duurzamer kunnen de sensoren worden ingezet bij het anticiperend onderhoud (predictive maintenance) die uit de condition-monitoring resulteert. En dat functioneert dankzij SICK nu al.

 

Details over sensoroplossingen voor hydraulische of pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren voor hydraulische systemen

Fluid-Power-sensoren voor pneumatische systemen

Naar boven