Contact
Feedback

SICK WTT2SL: de kleinste multitask-fotocel met lichtlooptijdtechnologie

28-nov-2017
Bilthoven

De SICK fotocel WTT2SL is slechts een vingertop groot, maar maakt indruk met zijn detectiebereik tot 800 mm. Dankzij de toepassing van lichtlooptijdtechnologie biedt SICK met de nieuwe WTT2SL een fotocel die maximale detectiekracht combineert met minimale installatieruimte. Met deze unieke combinatie van eigenschappen is de WTT2SL – ook wel PowerProx® Micro genoemd – een wereldprimeur. 

 
De sensor is eenvoudig en snel in te stellen. Met een druk op de enkele teach-inknop kan de WTT2SL al van start. De sensor is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld voor toegangscontrole – de sensor detecteert personen in een toegangssluis. Maar ook voor toepassingen in de logistiek; denk bijvoorbeeld aan detectie van een leeg vak in een magazijn. De zeer robuuste mechanische uitvoering maakt de WTT2SL ook geschikt voor toepassingen in robotgrippers. 
 
Kerninformatie:
  • Ultracompact, multitask-fotocel met lichtlooptijdtechnologie (time-of-flight technologie)
  • Miniatuurontwerp: 7,7 x 27,5 x 13,5 mm
  • Detectiebereik tot 800 mm
  • Infrarood licht
  • Laserklasse 1
  • Teach-in met één druk op de knop
 
Download

Download

Naar boven