SICK WLL80: lichtgeleidersensoren in optima forma
Met de WLL80-serie introduceert SICK nieuwe lichtgeleidersensoren als opvolger van de WLL180-serie. De sensoren blinken uit in gebruiksvriendelijkheid en robuustheid. Zo beschikken alle sensoren in de WLL80-serie over een OLED-display met duidelijke menu’s en makkelijk bedienbare knoppen.
De behuizing is aangepast. De water- en stofdichtheid ligt op een nog hoger niveau (IP54) en de sensoren laten zich makkelijker monteren. Uiteraard sluiten de WLL80-versterkers goed aan bij het bestaande SICK-glasvezelportfolio.
Kerninformatie
- Lichtgeleidersensoren voor topdetectieprestaties
- Voorzien van OLED-display en beter bedienbare knoppen; menu’s in verschillende talen
- Isolatieklasse IP54
- Ideaal voor die detectietoepassingen waar een standaardsensor niet bij kan
- Compatibel met bestaande glasvezelportfolio: WLL80 heeft zelfde interface als WLL180