SICK visionary-T Mini: zo eenvoudig kan 3D-Machinevision zijn

28-feb-2022
SICK visionary-T Mini: zo eenvoudig kan 3D-Machinevision zijn

Met zijn eenvoudige bediening en excellente datakwaliteit voldoet de nieuwe, compacte Visionary-T Mini 3D-snapshot-camera aan vrijwel alle eisen die gelden voor industriële 3D-machinevision. Deze high-performing en kostenefficiënte mini-uitvoering is een nieuwe uitbreiding van het sowieso al brede Visionary-T-portfolio. 

 
Dankzij de geavanceerde 3D-time-of-flight-technologie levert elke pixel van de Visionary-T Mini nauwkeurige diepte- en intensiteitsgegevens. De camera legt de omgeving uiterst betrouwbaar vast, zelfs bij een sterk licht-donkercontrast en bij langere afstanden. Dankzij zijn zeer korte beelopnametijd levert de Visionary-T Mini uiterst exacte data, ook bij bewegende objecten. 
 
De overzichtelijke configuratietool maakt een eenvoudige parametrering en aanpassingen voor specifieke toepassingen mogelijk. Daarmee is de Visionary-T Mini geschikt als kostenefficiënte oplossing voor onder meer logistieke applicaties, robotsystemen en industriële voertuigen. 
 
Kerninformatie
  • Kostenefficiënte 3D-snapshot-camera met compacte bouwvorm
  • Uiterst precieze 3D- en 2D-gegevens met hoge pixeldichtheid voor gedetailleerde en betrouwbare waarneming van de omgeving (hoogste precisie to 9 m)
  • Tot 30 3D-beelden per seconde bij volledige resolutie (512 x 424 pixels)
  • Veelzijdige programmeerinterface voor externe dataevaluatie en hoge databeschikbaarheid
  • Robuuste behuizing voor permanent gebruik in industritriële omgevingen (isolatieklasse IP65, 67)
  • Snelle dataregistratie en best mogelijke datakwaliteit bij een hoge beelddynamiek en een zeer groot contrastbereik
  • Eenvoudig te configureren en te bedienen met visualisatie- en configuratietool
  • Zeer groot dynamisch bereik (geen cameraconfiguratie nodig)
  • Automatische co-existentiemodus voor meerdere sensoren en elke framesnelheid (geen camerasynchronisatie nodig)
  • Goed bestand tegen omgevingslicht
  • Goede prestaties bij donkere en zeer glanzende objecten
  • Field of view: 70° x 60°
  • Precisie ± 0,8 mm en nauwkeurigheid ± 5 mm (<1,5 m bij 90% remissie)
  • Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C
  • 3D-gegevensoverdracht via industrieel Gigabit-ethernet
  • Ideaal voor toepassingen als objectherkenning, navigatie, volumemeting, positionering, tegensturing, zonebewaking

We're sorry, but this content is not available in the selected language.

Download

 Download