SICK Visionary-B Two: robuuste en slimme stereovisioncamera voor ruwe outdooromstandigheden

30-mei-2024
SICK Visionary-B Two: robuuste en slimme stereovisioncamera voor ruwe outdooromstandigheden

De slimme 3D-visioncamera Visionary-B Two produceert gedetailleerde 3D-beelden en is daarmee geschikt voor onder meer objectdetectie, botspreventie en machinevisiontoepassingen. De camera is bijzonder robuust en daarmee zeer geschikt voor ruwe omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan gebruik op mobiele werkmachines of in buitenruimtes van industriële installaties.

De Visionary-B Two berekent de afstanden tot bijvoorbeeld objecten op basis van stereoscopie en levert 3D- en kleurgegevens – tot 30 beelden per seconde. Er kan worden geschakeld tussen twee zichtveldgroottes: 130° x 105° of 90° x 60° bij gelijkblijvende resolutie. Door de interfacestandaard GigE Vision is de sensor eenvoudig en flexibel te integreren in machine of installatie.

De Visionary-B Two is de ideale oplossing voor iedereen die outdoor-applicaties heeft of wil ontwikkelen voor een GigE 3D-camera. In de nabije toekomst brengt SICK ook varianten uit met geïntegreerde SICK AppSpace-apps – snel inzetbaar en vooraf te configureren.

 

Kerninformatie

  • Passieve stereocamera en programmeerbare sensor in één
  • Produceert nauwkeurig gedetailleerde 3D-beelden voor onder meer objectdetectie, botspreventie en machinevisiontoepassingen (3D-data met 2D-kleurinformatie)
  • Gestandaardiseerde interface maakt integratie van streaminggegevens in automatiseringsprocessen makkelijk
  • Geoptimaliseerde meeteigenschappen voor aanpasbaar gezichtsveld 130° x 105°, 90° x 60°
  • Sensorresolutie 1.024 x 576 px
  • Nauwkeurigheid: indicatief 0,4 mm op 1 m, 8 mm op 4 m werkafstand
  • Dankzij robuuste behuizing geschikt voor zware outdooromstandigheden
  • Hoge schok-, trillings- en vreemdlichtbestendigheid
  • Voldoet aan EMC-eisen voor mobiele werkmachines
  • Isolatieklassen IP67 en IP69K
  • SICK-hardwareontwerp en kwalitatief hoogwaardig productieproces garanderen lange levensduur en bedrijfszekerheid
  • Met GigE Vision-standaard en klaar voor SICK AppSpace-toepassingen
  • Toepassingsgebieden: landbouw, wegenbouw, havens (kranen), machines die buiten of in vochtige omgevingen moeten presteren 

 

Download

Download