SICK ultracompacte 2D-visionsensor InspectorP61x nu ook in infraroodvariant

3-mei-2024
SICK ultracompacte 2D-visionsensor InspectorP61x nu ook in infraroodvariant

Voor de inspectie van kleine onderdelen, modules en eindproducten in de industriële omgeving is de ultracompacte 2d-visionsensor InspectorP61x favoriet. Vele machinebouwers, system integrators en eindgebruikers zetten de sensor graag in voor toepassingen met een beperkte installatieruimte of voor een snelle montage op een robotarm. De nieuwe hardware-upgrade maakt de InspectorP61x zo mogelijk nog populairder.

Naast de standaarduitvoering met rode en blauwe LED’s biedt SICK nu namelijk ook een variant met nabij-infraroodverlichting (NIR). Dit licht biedt voor sommige toepassingen een beter contrast. Omdat het licht onzichtbaar is, is het een uitkomst voor die omgevingen waarin hinderlijk knipperende LED’s een ernstige verstoring vormen. Behalve de verlichting is ook de IO-interface geüpgraded. Deze beschikt nu over vier digitale uitgangen.

 

Kerninformatie

  • Ultracompacte 2D-visionsensor voor toepassingen met een zeer beperkte installatieruimte
  • Geïntegreerde, hoogwaardige verlichtingsmogelijkheden – nu ook infrarood
  • Eenvoudige, betrouwbare inspectie van kleine en middelgrote objecten; detecteert ook zeer fijne details dankzij macro-opnames
  • Klaar voor de start: snel te monteren en makkelijk instelbaar via intuïtieve webinterface
  • Zeer flexibel te programmeren in SICK AppSpace of HALCON
  • Detectiebereik 50 … 300 mm
  • Sensorresolutie: 1.280 x 960 px (1,2 Mpixel)
  • CMOS-matrixsensor, grijswaarden
  • Objectief: 6 of 12 mm, geïntegreerd, met handmatig instelbare focus
  • Breed inzetbaar voor taken als kwaliteitscontrole, (x/y-)positionering, onderdeellokalisatie, guidance, meten, tellen en 2D-codelezing

 

Download

 Download