SICK UFW: de ultrasone vorksensor voor webrandcontrole en kantsturing

3-dec-2024
SICK UFW: de ultrasone vorksensor voor webrandcontrole en kantsturing

Is een betrouwbare kantsturing en webrandcontrole ook mogelijk bij uitdagende materialen zoals transparante folies of materialen met verschillende kleuren, patronen en oppervlakken? SICK kan deze vraag nu volmondig met ja beantwoorden dankzij de nieuwe UFW. Deze ultrasone vorksensor laat alle oplossingen met een optisch detectieprincipe ver achter zich. Hij staat voor een uiterst betrouwbare werking en trekt zich niets aan van stof.

De UFW is verkrijgbaar met een 12 mm of een 40 mm detectieveld en staat voor een optimaal gebruiksgemak. Na montage laat de sensor zich meteen in gebruik nemen. Voor het lokaal inleren is de UFW voorzien van een teachknop en drie LEDs. Ook handig: de tussen stroom en spanning omschakelbare analoge uitgang maakt een betere integratie in machines mogelijk.

 

Behalve reflecterende, veelkleurige, patroonrijke, transparante, hoogglimmende en geperforeerde materialen is de UFW ook de ideale oplossing voor lichtgevoelige materialen en materialen die veel stof veroorzaken.

 

Kerninformatie

  • Ultrasone vorksensor voor webrandcontrole en kantsturing
  • Hoge procesbetrouwbaarheid dankzij ultrasoontechnologie: ook bij optisch veeleisende materialen zoals dunne folie, diepzwart rubber, geperforeerde of hoogglanzende materialen
  • Hoge resolutie van 0,01-0,02 mm en herhaalnauwkeurigheid van 0,1 mm
  • Slanke en duurzame metalen behuizing (minimale installatieruimte)
  • Vork in 30 mm en 60 mm breedte beschikbaar
  • IO-Link voor finetuning, evaluatie en monitoring
  • Installatiegemak door vaste opstelling (geïntegreerde zender en ontvanger)
  • Omschakelbare analoge output tussen stroom (4 - 20 mA) en spanning (0 – 10 V)
  • Visualisatie van baanmateriaalpositie door drie LEDs in de vork
  • Toepassingsgebieden: grafische, verpakkings-, automotive-, consumentengoederen- en elektronica-industrie