SICK thermische flowschakelaar T-Easic® FTS: flowbewaking en temperatuurmeting in één sensor
De thermische flowschakelaar T-Easic® FTS meet de flow en de temperatuur volgens het calorimetrische principe. Zo gauw de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden stuurt de schakelaar de gemeten waarden door naar een overkoepelende controller. De parameters van de T-Easic® FTS kunnen via IO-Link worden ingesteld. De flowschakelaar laat zich makkelijk en snel in gebruik nemen. Daarvoor zorgen ook de af fabriek ingestelde standaardwaarden voor water en olie. Daarnaast kunnen vrijwel alle vloeistoffen eenvoudig en snel worden gekalibreerd.
Nieuw toegevoegde features
- Lege-leidingdetectie: de sensor detecteert of de punt van de sensor de vloeistof (bijvoorbeeld water en olie) raakt. Een lege leiding valt zo meteen op
- Pulsuitgang: met deze uitgang wordt de flowrate (het debiet) gespecificeerd. Naast het volume dat een puls genereert (pulsvalentie) kan ook de pulsduur worden gedefinieerd
- Analoge variant: er is nu ook een variant beschikbaar met één digitale output en één analoge output
- Verbeterde gebruiksvriendelijkheid: duidelijkere menu’s en handigere knoppen zorgen voor meer gebruiksgemak
- Nieuwe accessoires: er zijn bijvoorbeeld adapters voor T-stukken beschikbaar, waardoor de sensorpunt precies in het midden van de leiding terechtkomt. Ook nieuw is een buis met schroefdraad aan de binnenzijde
- Indicatie stromingsrichting: pijltjes maken een juiste oriëntatie ten opzichte van de buis mogelijk
Kerninformatie
- Flowbewaking en temperatuurbewaking in één sensor – reduceert kosten en hygiënerisico dankzij één enkel installatiepunt
- Geoptimaliseerd voor water en olie, teach-in mogelijkheid voor andere vloeistoffen
- Kostenbesparing door snelle installatie met montageadapter
- Tijdsbesparing door eenvoudige inbedrijfname zonder kalibratie geteachte media
- Gebruiksvriendelijke display en intuïtieve menustructuur voor snelle inbedrijfname
- Minder varianten op voorraad nodig dankzij flexibele aanpassing van de buisdiameter
- Minder bedrading door IO-Link 1.1 met eenvoudige instelmogelijkheden en cloningfeatures
- Minimale downtime dankzij onderhoudsarm systeem
- Isolatieklasse IP67 / IP69
- Industriële uitvoering in VISTAL®-behuizing, met 180° draaibaar OLED-display
- Hygiënische variant van roestvast staal, geschikt voor CIP/SIP, procestemperatuur tot 150° C
- Toepassingsvoorbeelden: flowbewaking in koelsmeermiddelcircuits en reinigingsmachines; flow- en temperatuurdetectie in de dranken- en voedingsindustrie en in CIP-reinigingssystemen; pompbescherming en -bewaking; filterbewaking; performancemeting van spoel- en spuitprocessen