SICK SLG-2: zeer compacte lichtschermen voor vele detectie- en meettaken

12-jan-2022
SICK SLG-2: zeer compacte lichtschermen voor vele detectie- en meettaken

Met de SLG-2 tilt SICK het prestatieniveau van zijn compacte schakelende modulaire lichtschermen naar een nog hoger niveau. De nieuwe SLG-2 is inzetbaar voor diverse detectie- en meettaken en is er in twee optische varianten: met lichtemissie aan de korte zijde (slim-variant) en aan de lange zijde (flat-variant). Dankzij hun uiterst compacte behuizing komen de lichtschermen goed tot hun recht op die plekken waar elke millimeter telt.

De SLG-2 is verkrijgbaar met detectiehoogten van 100 mm tot 2.400 mm en kent geen blinde zone: dankzij de kabelaansluiting aan de achterkant van de behuizing is de afstand van de rand tot de eerste lichtstraal slechts 4,6 mm.


Verschillende eigenschappen van de compacte SLG-2 zorgen voor bijzonder goede detectieprestaties. Naast een minimale straalafstand van slechts 10 mm dragen ook de kruisende stralen – maximaal 9 lichtstralen – bij aan een hoge resolutie. Daardoor worden ook zeer dunne objecten, zoals metalen en houten platen, betrouwbaar gedetecteerd.


Dankzij Smart Task-functies en de krachtige IO-Link COM3-interface kunnen de meetgegevens direct in het lichtscherm worden verwerkt. De SLG-2 biedt ook gedetailleerde diagnose-informatie. Zo kan er gericht onderhoud worden gepleegd en gaat de beschikbaarheid van het lichtscherm omhoog.


Kerninformatie

  •  Schakelende modulaire lichtschermen voor vele detectie- en meettaken
  • Eenvoudige integratie bij beperkte installatieruimte dankzij smalle behuizing (12 x 24 mm) en ontbrekende blinde zone
  • Detectie van de dunste objecten zoals enveloppen of metalen platen dankzij kruisende stralen (tot 9 stralen)
  • Nieuwe optische technieken ter voorkoming van cross-talk
  • Detectiehoogten van 100 mm tot 2.400 mm
  • Precieze detectie van voorrand dankzij hoge resolutie en korte responstijd (door eigen lichtscherm-ASIC)
  • Geïntegreerde meet-, classificatie- en Smart Task-functies voor eenvoudige implementatie en dataevaluatie
  • Maximale flexibiliteit voor individuele evaluatie van meetdata dankzij enkelstraals evaluatie
  • Maximale controle en procesveiligheid door gedetailleerde diagnosefuncties
  • Snelle en eenvoudige configuratie via IO-Link en SOPAS ET (IO-Link COM3-interface)
  • Toepassingsvoorbeelden: uitsteekcontrole en voorraaddetectie binnen de transporttechniek, hoogtemeting van opslaggoederen in verticale opslagsystemen, parkeerhulp bij automatische parkeersystemen, detectie van lengte van personen bij douane, detectie van te lange bagage

We're sorry, but this content is not available in the selected language.

Download

 Download