SICK SIG350: de universele IO-Link-Master met IIoT-vaardigheid

4-sep-2024
SICK SIG350: de universele IO-Link-Master met IIoT-vaardigheid

Mooi nieuws voor machinebouwers: de Sensor Integration Gateway SIG350 is een volwaardige IO-Link-master die de sensorcommunicatie eenvoudig bundelt en aanstuurt via 8 IO-Link-poorten. Dat scheelt niet alleen heel wat bekabeling, de SIG350 maakt ook een naadloze integratie en een foutloze gegevensoverdracht van sensor naar cloud mogelijk. Met ondersteuning voor Profinet, EtherCAT en Ethernet/IP en met de moderne IIoT-protocollen MQTT, Rest API en OPC UA aan boord is de SIG350 in vele omgevingen inzetbaar.

De compacte SIG350 staat voor installatiegemak. De ingebouwde webserver maakt de configuratie wel heel gemakkelijk – aparte software is niet nodig. Al even ideaal is het bedradingsconcept. Voedings- en netwerkkabels kunnen makkelijk worden doorgelust. Op één lus kan maximaal 16 A worden aangesloten; zo is de SIG350 ook geschikt voor actuatoren. De SIG350 voelt zich helemaal thuis in industriële omgevingen: hij heeft een robuuste behuizing (IP67) en kan bedrijfstemperaturen tussen -30 en +70° C aan.
 
Kerninformatie 
  • Compacte module met robuuste IP67-behuizing
  • Profinet, EtherNET/IP en EtherCAT beschikbaar
  • IIoT-protocollen MQTT, REST API en OPC UA aan boord
  • Stroombelastbaarheid tot 16 A bij max. 4 A per poort voor US en UA geschikt voor het aansturen van actuatoren
  • Voedingsspanning sensoren totaal: ≤ 10A; voedingsspanning (Pin1) 2 A; outputstroom (DO) (Pin 2 + Pin 4) 2 A 
  • Stroommeting per poort
  • Draaischakelaar voor IP-adressering
  • Temperatuurbereik -30° C … +70° C

 

Download

Download