SICK SIG200: IO-Link-Master-technologie voor sensorintegratie en datatransparantie

30-apr-2020
SICK SIG200: IO-Link-Master-technologie voor sensorintegratie en datatransparantie

Met de Sensor Integration Gateway SIG200 introduceert SICK een IO-Link-Master die de toegang tot IO-Link-technologie en Industrie 4.0-toepassingen wel heel betaalbaar maakt. De gateway koppelt niet alleen IO-Link-sensoren met gangbare PLC-omgevingen, maar maakt ook de integratie met informatiesystemen op enterpriseniveau – lees: de cloud – mogelijk. 

 
Parametrering en programmering
Voor de parametrering en configuratie van de IO-Link-sensoren die op de SIG200 zijn aangesloten, maakt u gebruik van de uniek geïntegreerde webserver of van de SICK-configuratiesoftware SOPAS ET (parametrering gaat dan via USB of ethernet). Dankzij de krachtige logicaeditor met handige drag & drop-functionaliteit maakt u voor elke toepassing eenvoudig een systeemtaak aan (tot maximaal 20 logicablokken). De editor wijst zich vanzelf. U kunt er zonder softwarekennis mee aan de slag, wat u veel tijd bespaart. 
 
Industrie 4.0-proof dankzij Dual Talk
De SIG200 biedt dankzij Dual Talk twee parallelle communicatiekanalen. Enerzijds kunnen via verschillende veldbusprotocollen digitale ingangen of IO-link-signalen van meerdere sensoren worden geregistreerd, gecombineerd, geëvalueerd en overgedragen. Anderzijds is via REST-API gegevensoverdracht naar de cloud of met een willekeurige Industrie 4.0-toepassing mogelijk. Deze parallelle communicatie brengt bijvoorbeeld ook statusmonitoring en voorspellend onderhoud van sensoren binnen handbereik. 

Kerninformatie:
  • Sensor Integration Gateway voor eenvoudige instap in IO-Link-technologie en Industrie 4.0
  • Met 4 configureerbare IO-Link-Master-poorten (standaard I/O of IO-Link)
  • Eenvoudige parametrering via geïntegreerde webserver of via SOPAS-ET gebruikers-software (met behulp van USB- of ethernetaansluiting)
  • Krachtige logicaeditor, bereikbaar via webserver of SOPAS ET
  • Dual Talk: één communicatiekanaal voor de besturing (twee netwerkaansluitingen voor PROFINET/EthernetIP/EtherCAD), één kanaal voor cloudtoepassingen (REST-API maakt data van SIG200 en aangesloten sensoren beschikbaar)
  • Toepassingsmogelijkheden: bijvoorbeeld voor aansluiting van meerdere sensoren via één kabel of voor het maken van een brug tussen IO-Link en veldbussysteem
Download

Download