SICK scanGrid: de kostenefficiënte LiDAR-veiligheidssensor met safe solid-state technologie

15-apr-2021

Goed nieuws voor iedereen die werkt met AGC’s (Automatisch Geleide Carts) en/of palletshuttlesystemen! Met de scanGrid introduceert SICK de eerste LiDAR-veiligheidssensor ter wereld die gebruikmaakt van de safe solid-state technologie. Dankzij deze technologie pakt de prijs-prestatieverhouding van de veiligheidssensor bijzonder gunstig uit. Zo wordt scantechnologie ook haalbaar voor de beveiliging van eenvoudige AGC’s tot performance level c.

 
De scanGrid in 5 voordelen
  1. Met de scanGrid gaat de productiviteit in de logistieke omgeving omhoog: alle mechanische bumpers kunnen worden weggenomen en de snelheid en belasting van de AGC’s kan omhoog.
  2. De scanGrid is een kostenefficiënte veiligheidsoplossing voor kleine AGC’s met een snelle terugverdientijd.
  3. De functionaliteit van de veiligheidssensor is geheel toegespitst op het borgen van de veiligheid rond AGC’s.
  4. Omdat de scanGrid weinig ruimte vraagt, is hij eenvoudig te integreren in kleine AGC’s.
  5. Of het nu gaat om de installatie, configuratie, inbedrijfstelling of diagnosestelling, de scanGrid werkt op alle vlakken tijd- en kostenbesparend.
Toepassingsmogelijkheden
De scanGrid is inzetbaar voor de beveiliging van de hoofdrijrichting van kleine AGC’s die een beperkte grootte, gewicht en snelheid hebben (PLc). Ook voor secundaire beveiliging van AGV’s en beveiliging van palletshuttlesystemen biedt de scanGrid een solide oplossing.
 
Kerninformatie
  • Eerste solid-state LIDAR-veiligheidssensor ter wereld
  • Slechts 43 mm hoog
  • Scanning range 150˚ 
  • Veiligheidsrange 1,1 m (safe), 4 m (non-safe)
  • Type 2 IEC 61496-3, PLc EN13849
  • Maximaal 16 velden, 8 monitoringcases mogelijk
  • Kostenefficiënte oplossing
Download

Download