SICK safeIDS: flexibele oplossing voor veilige identificatie en differentiatie met RFID-veiligheidsschakelaar en IO-Link Safety

2-mei-2025
SICK safeIDS: flexibele oplossing voor veilige identificatie en differentiatie met RFID-veiligheidsschakelaar en IO-Link Safety

De RFID-sensor safeIDS zorgt voor meer flexibiliteit in productieprocessen tot Performance Level e (EN13849). In combinatie met een IO-Link Safety-master en -veiligheidscontroller brengt safeIDS een veilige object- en positiedetectie en -differentiatie binnen handbereik. De safeIDS is eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen. 

 
De safeIDS is voorzien van IO-Link Safety. Deze nieuwe, veilige communicatie-interface is gebaseerd op IO-Link. IO-Link Safety maakt zowel veilige (tot PL e) als niet-veilige communicatie naar verschillende veldbussystemen zoals PROFINET en PROFIsafe mogelijk. 
 
Kerninformatie:
  • RFID-veiligheidsschakelaar voor veilige objectdetectie met IO-Link Safety
  • Identificatie en differentiatie van verschillende tags
  • Wereldwijd gestandaardiseerd voor integratie in vele besturingssystemen tot PL e (EN ISO 13849-1)
  • Isolatieklasse IP67 en IP69
  • Voorzien van standaardbekabeling
  • Leest meer dan 16.000.000 gecodeerde tags
 
Download

 Download