SICK robotgeleidingssystemen: een wereld aan sensoroplossingen voor objectpositiebepaling

28-mei-2019
SICK robotgeleidingssystemen: een wereld aan sensoroplossingen voor objectpositiebepaling

Met een uitgebreid portfolio aan robotgeleidingssystemen wijst SICK robots de exacte weg naar

onderdelen en objecten. Zo verlopen de productieprocessen nog efficiënter. Naast een hoge
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid vallen de systemen op door hun probleemloze
integratie. ‘Plug & play’ voor wie zonder visionkennis aan de slag wil; vrij te programmeren voor
software-experts die specifieke taken in de camera willen integreren.

PLOC2D voor ‘plug & play’ 2D-objectpositiebepaling
  • Direct uit de verpakking inzetbaar voor 2D-positiebepaling van objecten
  • Eenvoudige systeemconfiguratie en bediening via webbrowser, geen visionkennis nodig
  • Flexibel aan te passen dankzij eenvoudige kalibratie en een breed palet aan lenzen en belichtingsaccessoires
  • Sterke teach-in functies en hoge meetnauwkeurigheid
  • Eenvoudig te integreren in vele merken robot- en PLC-systemen zonder externe pc
  • Geen externe pc benodigd


TriSpector-P: de programmeerbare 3D-visionsensor

  • Laserlijncameratechnologie voor 3D-vision: beeldverwerking, laser en analyse in één behuizing
  • Grote flexibiliteit voor maatwerktaken: via SICK AppSpace te programmeren
  • Voorzien van krachtige HALCON- en SICK API-algoritmes
  • Toegankelijk via webuserinterface
  • Kant-en-klare app voor objectpositiebepaling op transportbanden
  • Ook geschikt voor kwaliteitscontroles en profielverificatie


PLB: exacte objectpositiebepaling in containers

  • Modulaire oplossing van hardware en software voor een betrouwbare positiebepaling van onderdelen in containers en boxen – ongeacht ligging van de onderdelen, minimale contrastverschillen en wisselende objectkleuren
  • Verkrijgbaar met 3D-Scanning Ruler (betrouwbaar onder verschillende lichtomstandigheden, eenvoudig instelbaar, IP67) of 3D-Stereo Vision-camera (snellere beeldverwerking, hogere resolutie, beschikbaar als vooringestelde FIX-view-versie of vrij instelbare FLEX-view-versie)
  • Eén systeem voor: beeldacquisitie, onderdeellokalisatie, coördinatenafstemming met robotbesturing, controle van uitgegeven grijpposities
  • Implementaties van applicatiespecifieke lokalisatiealgoritmes in HALCON mogelijk

 

Download

Download