SICK radarsensor RMS1000: betrouwbare objectdetectie onder de zwaarste weersomstandigheden
Bij hevige regen, zware sneeuwval, dichte mist en in zeer stoffige omgevingen is het niet makkelijk om betrouwbaar objecten te detecteren. Speciaal daarvoor heeft SICK de radarsensor RMS1000 ontworpen. Die doet zelfs onder de meest extreme omgevingscondities – dat kunnen zelfs de meeste hevige sneeuw-, zandstormen zijn – betrouwbaar hun werk. De RMS1000 is de opvolger van de RMS320.
De uiterst robuuste sensor kan goed tegen schokken en trillingen, en bepaalt gelijktijdig de radiale afstand en snelheid van objecten – zelfs van meerdere objecten tegelijk. De instelbare openingshoek en een diversiteit aan interfaces maakt de RMS1000 enorm flexibel en breed inzetbaar voor tal van veeleisende toepassingen.
Kerninformatie
- Radarsensor voor betrouwbare detectie bij de moeilijkste zicht- en omgevingsomstandigheden
- Openingshoek: horizontaal ± 60°; verticaal ± 4°
- Detectiebereik: 0,4 mm … 100 mm
- Reikwijdte: bij 1 m2 RCS 50 m; bij 10 m2 100 m
- Afstandsnauwkeurigheid: 1 m2 tot 20 m 0,04 m; 1 m2 tot 50 m 0,1 m
- Hoge duurzaamheid en robuustheid tegen schokken en trillingen
- Zeer flexibel en eenvoudig te parametreren (via Sopas Air); 3 instelbare bewakingsvelden
- Gelijktijdige bepaling van radiale afstand en snelheid van objecten
- Snelle en stabiele signaaloverdracht
- Uitgifte van ruwe data voor verdere gegevensverwerking of -gebruik
- Digitale in-/uitgangen, Ethernet, CAN J1939
- Snel en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing; isolatieklasse IP67 en IP69
- Ideaal voor outdoortoepassingen met ruwe condities