SICK PLB: flexibel robotgeleidingssysteem wijst robot de weg bij binpicking en depalletisering

4-okt-2024
SICK PLB: flexibel robotgeleidingssysteem wijst robot de weg bij binpicking en depalletisering

Wat is de positie van onderdelen en producten in kisten of op pallets? Het robotgeleidingssysteem PLB van SICK beantwoordt deze vraag al jaren nauwkeurig. Nu heeft SICK het systeem verder geoptimaliseerd. Zo kan de PLB nu ook als plug-and-play server worden geleverd. Daarnaast biedt SICK nu ook AI-algoritmes voor depalletisering.

De PLB is zeer flexibel inzetbaar. Met een breed portfolio aan 3D-camera’s zijn verschillende toepassingen mogelijk. Van binpicking en depalletisering tot en met het scheiden van losse eenheden uit een bulklading, de PLB doet – mede dankzij meerdere lokalisatie algoritmes – betrouwbaar zijn werk in verschillende applicaties.

 

Dankzij de speciale gebruikersinterface laat de PLB zich makkelijk configureren. Uitgebreid programmeren is niet meer nodig: er zijn diverse plug-ins beschikbaar voor uiteenlopende taken. Met customized plug-ins kan SICK ook aansluiten op zeer klantspecifieke taken.

 

Handig is de functionaliteit voor een probleemloze integratie in de robotcontroller. Tel daarbij op de slimme software en de voorgekalibreerde camera’s, en het systeem kan binnen enkele minuten al samenwerken met robots van verschillende merken.

 

Kerninformatie

  •  Robotgeleidingssysteem voor objectlokalisatie bij binpicking en depalletisering – leverbaar als plug-and-play op de server
  • Gebruiksvriendelijk toegerust: nieuwe toepassingen kunnen snel worden ingeregeld
  • Lokalisatiefuncties zorgen voor betrouwbare onderdeelhandling, onafhankelijk van vorm of uitlijning van de onderdelen
  • Ruime keuze uit verschillende voorgekalibreerde en direct inzetbare 3D-visioncamera’s
  • Mogelijke werkgebieden van 400 x 325 x 300 mm tot 4200 x 3500 mm
  • Lokalisatienauwkeurigheid vanaf 0,3 mm
  • Diverse plug-ins beschikbaar voor uiteenlopende taken
  • Makkelijk en flexibel te integreren in verschillende merken en uitvoeringen robots
  • Customized plug-ins voor klantspecifieke taken mogelijk
Download

Download