SICK PFT-2: ideaal voor drukmeting in gassen en (taai)vloeibare media
Toe aan een breed inzetbare en snel te installeren druktransmitter voor drukmeting van gassen, vloeistoffen en taaivloeibare stoffen? De nieuwe PFT-2 van SICK is de ideale oplossing voor veeleisende meettaken in bijvoorbeeld verpakkings- en procesmachines. Door zijn hermetisch afgesloten – want volledig gelast – roestvaststalen membraan laat de transmitter zich niet van de wijs brengen, zelfs niet bij agressieve media.
De PFT-2 kan overweg met alle standaard elektrische en procesaansluitingen en laat zich daarom supersnel installeren. Zo kan hij meteen aan de slag. Of het nu gaat om pulp, slib, slurry of andere taaivloeibare stoffen of om het doseren van lijm of andere kleverige media, de PFT-2 ziet nergens tegenop.
Kerninformatie
- Onderhoudsvrije druktransmitter voor betrouwbare en nauwkeurige meting, zelfs bij gebruik van agressieve media
- Duurzaam inzetbaar dankzij hermetisch afgesloten, volledig gelast roestvaststalen membraan en het ontbreken van mechanisch bewegende onderdelen
- Eenvoudig en kostenbesparend te installeren
- Meetbereik: 0 bar … 100 bar (relatieve druk)
- Uitgangssignaal: 4 mA … 20 mA
- Procestemperatuurbereik: -40°C tot +100°C
- Hoge nauwkeurigheid: ± 0,5%
- Ronde connector M12, 4-pins
- Verscheidenheid aan procesaansluitingen met schroefdraad en frontflush