SICK outdoorScan3: de eerste veiligheidslaserscanner voor buiten
Het beveiligen van zelfrijdende voertuigen is al sinds jaar en dag het domein van veiligheidsscanners. Door de toenemende vraag naar mobiele applicaties en de steeds complexere automatisering worden de eisen aan deze scanners steeds groter. SICK speelde hier al op in met de succesvolle microScan3-serie, veiligheidsscanners met safeHDDM®-veiligheidstechnologie. Met de nieuwe norm IEC TS 62998-1 wordt deze technologie nu ook voor buitenapplicaties beschikbaar.
De outdoorScan3 is een veiligheidsscanner voor buiten met een PLd-rating die uitstekend tot zijn recht komt op onder meer AGV’s. Hij is ontworpen voor persoonsbeveiliging onder typisch extreme en specifieke buitenomstandigheden en valt op door zijn mistdetectiefunctie. Bij heel dichte mist – zicht tot 50 meter – past de scanner het veiligheidsveld aan en wordt de AGV vertraagd. De scanner kan tegen zonlicht tot 40.000 Lux. Zelfs met regen tot 10 mm per uur raakt de scanner niet van de wijs door het speciale frontlensmateriaal en de speciale safeHDDM®-outdooralgoritmes.
Kerninformatie:
- De eerste buitenscanner conform IEC TS 62998-1
- Met safeHDDM®-veiligheidstechnologie, mistdetectiefunctie (bij zicht tot 50 meter), hoge zonlichtbestendigheid (tot 40.000 Lux)
- Optimaal schok-, stof-, vuil-, sneeuw- en regenongevoelig
- Tot 8 simultane velden onafhankelijk af te vragen
- 4 m veiligheidsrange, 49 m meetdatabereik
- 275° scanhoek voor makkelijke plaatsing op de hoek (uitlijning luistert minder nauw)
- Minimaal gedetecteerde reflectiewaarde/remissie = 1,8 %
- PLd (EN13849), SILCL2 (IEC62061)
- Beschikbaar in twee uitvoeringen: Core op basis van I/O en Pro op basis van Ethernet IP™, CIP Safety™ of EFI Pro via FlexiSoft