SICK OD2000: de allrounders voor nauwkeurige afstandsmeting

10-mrt-2023
SICK OD2000: de allrounders voor nauwkeurige afstandsmeting

Met de nieuwe compacte displacementsensor OD2000 biedt SICK nu een wel heel aantrekkelijk geprijsde stand-alone-oplossing voor exacte afstandsmeting. De breed inzetbare sensor is ideaal voor toepassingen met afstanden tot 1.200 mm. Op basis van nauwkeurige triangulatie detecteert hij zelfs hoogteverschillen tot in het micrometerbereik.

 

Door zijn hoge lineariteit en herhaalnauwkeurigheid en een meetfrequentie tot 7,5 kHz levert de OD2000 robuuste afstandsgegevens op elk oppervlak. De sensor laat zich dankzij het plug-and-play-concept snel integreren. Ook wat configuratie betreft staat de OD2000 voor gebruiksgemak. Dat kan namelijk via het OLED-display op de sensor of via de IO-Link-interface met software.

 

 

Kerninformatie

  • Displacementmeetsensor voor nauwkeurige afstandsmeting
  • Zeer economische oplossing, ook voor veeleisende applicaties
  • Universeel inzetbaar dankzij nauwkeurige meetresultaten op vrijwel elk oppervlak, onafhankelijk van structuur of kleur
  • Hoge meetfrequentie tot 7,5 kHz; maakt grote productiedoorvoer mogelijk
  • Groot meetbereik tot 1.200 mm
  • OLED-display voor eenvoudige, intuïtieve parametrering aan de sensor
  • IO-Link-interface voor configuratie, bijvoorbeeld met SOPAS
  • Instelbare analoge output (mA/V) en digitale output
  • Laserklasse 1 en 2
  • Stand-alone-apparaat – geen externe versterker nodig

 

We're sorry, but this content is not available in the selected language.

Download

Download