SICK nanoScan3: de laagste veiligheidslaserscanner ter wereld
Het SICK-portfolio veiligheidslaserscanners was al uitgebreid, maar met de toevoeging van de nanoScan3 zet SICK de nieuwe standaard in compactheid. De zeer robuuste veiligheidslaser-scanner is namelijk zo klein dat hij zelfs kan worden toegepast op de platte mobiele platforms als AGV’s en AGC’s. Met zijn hoogte van 80 mm kan de nanoScan3 zelfs onder pallets door. Dat doet niemand hem na.
Ondanks zijn kleine formaat zijn de prestaties van de nanoScan3 uitmuntend. Dankzij de SafeHDDM®-techhnologie levert de scanner zeer nauwkeurige en betrouwbare meetgegevens. Zelfs wisselende omgevingsomstandigheden zoals licht, stof en vuil doen niks af aan zijn prestaties.
De gebruiksvriendelijke Safety Designer-software zorgt voor een tijdbesparende configuratie en diagnose. Ook de slimme montagemogelijkheden dragen bij aan een snelle en makkelijke inbedrijfname van de nanoScan3.
Kerninformatie:
- Kleinste veiligheidslaserscanner met ruimtebesparend design (101 x 101 x 80 mm) voor onder andere mobiele platforms
- Ideaal voor veiligheids- en precieze lokalisatietoepassingen
- SafeHDDM®-techhnologie voor nauwkeurige meetprestaties en hoge bedrijfszekerheid
- Past zich makkelijk aan snelheid en rijrichting voertuig aan
- Flexibel aan te sluiten op verschillende besturingssystemen dankzij standaardinterfaces
- Snel te vervangen: herbekabeling of –configuratie is niet nodig
- Tot 128 velden, 8 simultane velden; schakelen over max. 2 paar OSSD’s
- Veiligheidsveld 3 m; meetwaarde data tot 40 m; scanhoek 275°; resolutie 0,17°
- Veldschakelen met lokale inputs of via dynamische encoderinputs
- SIL2, PLd, SILCL2, Cat 3