SICK microScan3: de nieuwe generatie veiligheidslaserscanners met safeHDDM™-scantechnologie

14-dec-2018
SICK MICROSCAN3 CORE ETHERNET/IPTM: nog meer functionaliteit in veiligheid

Met de microScan3 zet SICK de nieuwe standaard in veiligheidslaserscanners. Dankzij toepassing van de safeHDDM™-scantechnologie beschikt de laserscanner over een ongekende functionaliteit en buitengewoon detectiebereik.

 

Zijn robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de microScan3 ook in verontreinigende omstandigheden met bijvoorbeeld stof en vuil uiterst betrouwbaar zijn werk doet. Ook extreem omgevingslicht kan daar niets aan veranderen. 

 

safeHDDM™ is gebaseerd op SICK’s bestaande scantechnologie HDDM (high definition distance measurement). Een onophoudelijke stroom van pulsen wordt per 0,4° resolutie intern geëvalueerd tot meerdere ‘gemiddelde’ waardes. Uit deze ‘gemiddelde’ waardes wordt de kleinste waarde gebruikt om de veiligheid van terreinen, toegangen en andere gevaarlijke zones te evalueren.

 

Makkelijk in bedrijf

Bij de ontwikkeling van de microScan3 is SICK uitgegaan van gestandaardiseerde interfaces. Daarmee besparen machinebouwers en eindgebruikers heel wat kosten op de bekabeling. De veiligheidsscanner is makkelijk in gebruik te nemen. Door de scanhoek van 275° is plaatsing op een hoek verregaand vereenvoudigd: de uitlijning luistert niet meer zo nauw.

 

Ook de Safety Designer-software zorgt ervoor dat de microScan3 intuïtief kan worden geconfigureerd. Eenmaal in bedrijf geeft de kleurendisplay precies aan wat de status van de scanner is.

 

Kerninformatie

Veiligheidslaserscanner met safeHDDM™-technologie

Kleine behuizing (110 x 135 x 110 mm), groot detectiebereik (4 en 5,5 m)

Cat 3, PLd, SIL2, SILCL2

275° scanhoek voor makkelijke plaatsing op een hoek (uitlijning luistert niet zo nauw)

Nieuwe, toekomstbestendige configuratiesoftware met totaal nieuwe functionaliteiten

Multifunctioneel tekstdisplay en bedieningsinterface op de scanner

Download

Download