SICK lineaire encoders MAX30 en MAX48: cilinderpositiemeting voor werkvoertuigen
SICK biedt een groot productportfolio voor de automatisering van mobiele platforms. Met de
lineaire encoders MAX30 en MAX48 maakt SICK nu een contactloze, volledig geïntegreerde,
absolute positiemeting in hydraulische cilinders van mobiele werkvoertuigen mogelijk. Van
graafmachine tot landbouwvoertuig – zelfs bij de meest extreme omgevingscondities doen de
encoders betrouwbaar hun werk.
De innovatieve magnetostrictietechnologie (time-of-flight) maakt de sensoren niet alleen slijtvast
en zeer schokbestendig, maar brengt ook uitgebreide diagnosefuncties en een aanzienlijke
verlaging van de operationele kosten binnen handbereik. Dankzij de behuizingen van
respectievelijk 30 mm en 48 mm – de kleinste inbouwmaten in de markt – laten de MAX30 en
MAX48 zich eenvoudig in bestaande cilinderconstructies plaatsen.
Kerninformatie:
- Lineaire encoders speciaal voor werkvoertuigen
- Kleinste inbouwmaten in de markt
- 100 % mechanisch en elektrisch compatibel met bestaande cilinderconstructies
- Meetlengte MAX30 tot 1,5 m in stappen van 1 mm; MAX48 tot 2,5 m
- Resolutie typisch 0,1 mm
- Uiterst stabiel signaalgedrag en zeer goede EMC-eigenschappen bestand tegen extreme elektrische invloeden
- Diagnosefuncties: bewaking van zuigerslagen, bedrijfsuren en maximale olietemperatuur
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijv. 12V of 24V DC
- Outputs beschikbaar o.a. analoog, CAN open, SAEJ1939. PWM
- Temperatuurbereik vloeistof van -30° tot +95° C