SICK LBR SicWave meet niveau bulkgoederen via radar

3-jun-2021
SICK LBR SicWave meet niveau bulkgoederen via radar
Wie het niveau van bulkgoederen wil meten, stond tot nu toe voor een pittige detectieopgave. Met de LBR SicWave brengt SICK daar verandering in. Deze onderhoudsvrije niveausensor meet het niveau van bulkgoederen geheel contactloos op basis van 80 GHz radartechnologie. SICK is de eerste die deze nieuwe radartechnologie introduceert. 
 
Mede door haar continue detectieprestaties op topniveau is de oplossing ideaal voor onder meer de metaal- en staalindustrie, cementfabrieken, de voedingsindustrie en de mijnbouw.
 
Vijf pluspunten van de LBR SicWave
  1. Extreem robuuste, onderhoudsvrije niveausensor: bestand tegen storingen van buitenaf, stoom, stof en aangroei. De sensor heeft geen bewegende delen.
  2. Contactloze niveaumeting geschikt voor alle soorten bulk- of stortgoederen.
  3. Breed inzetbaar, want verkrijgbaar in uitvoeringen met verschillende antenneontwerpen, procesaansluitingen en behuizingen.
  4. Permanente statusinformatie à la Industrie 4.0: HART-communicatie, Bluetooth-verbinding en app op tablet of smartphone maken bediening en diagnose eenvoudig.
  5. Snelle inbedrijfstelling: kalibratie op het soort bulkgoed is niet nodig (plug & play)
 Kerninformatie
  • 80-Ghz-vrijruimteradar met verschillende antennes
  • Meetbereik tot 120 m
  • Procestemperatuur: -40° ... +200° C
  • Procesdruk: -1 bar ... +20 bar
  • Procesaansluiting: schroefdraad, flens, speciale houders
  • Behuizing: kunststof (IP66/IP67) of aluminium (IP66/IP68)
  • Met of zonder display en WPAN
  • Certificaten: Ex d, Ex ia, Ex ta

We're sorry, but this content is not available in the selected language.

Download

Download