SICK laserdisplacementsensor OD7000: de oplossing voor precisiemetingen
Met de nieuwe laserdisplacementsensor OD7000 legt SICK de lat in de categorie short-range-afstandsensoren nog hoger. Deze sensor is speciaal ontwikkeld voor precisiemeting bij veeleisende toepassingen. Moet de dikte van glas, plastic tape of plastic films worden gemeten? Moet het oppervlak van zonnecellen worden geïnventariseerd? De nieuwe OD7000 geeft het begrip precisie een nieuwe lading.
De OD7000 is een chromatisch-confocale afstandsensor die afstanden tot objecten heel precies en kostenefficiënt meet – ongeacht oppervlak of materiaal van het object. Met een resolutie tot maximaal 25 nm registreert de krachtige sensor betrouwbaar of oppervlakken glad zijn, of objecten precies gepositioneerd zijn en of ze de gewenste materiaaldikte hebben.
Omdat sensorkop en controller van elkaar gescheiden zijn, kan de compacte OD7000 zelfs op krappe plekken worden geïnstalleerd. Dankzij een intuïtieve gebruikersinterface is het apparaat snel geconfigureerd. De ethernet- en RS-422-interfaces maken een eenvoudige systeemintegratie mogelijk. De OD7000 is verkrijgbaar als Core- en Prime-variant. De Prime-variant kan de sensor via een encodersignaal triggeren.
Kerninformatie
- Laserdisplacementsensor met uitstekende prijs-prestatieverhouding voor precieze en betrouwbare meting van afstanden en materiaaldiktes
- Chromatisch-confocale meetmethode: meet afstanden onafhankelijk van oppervlak- en materiaalwissels
- Ruimtebesparende oplossing door compacte controller en sensorkoppen
- Aftastfrequentie: standaard 10 kHz
- Reikwijdte: 0,6 mm, 4mm, 10 mm
- Resolutie: naar keuze tot 25 nm, 180 nm of 400 nm
- Lineariteit: ± 198 nm, ± 1,4 µm, 4 µm
- RS-422- en ethernetinterface
- Eenvoudige configuratie en systeemintegratie dankzij gemakkelijk te bedienen gebruikersinterface
- Configuratie besturing via OD7000 engineeringstool GUI, RS-422- of ethernetinterface
- Optionele encoderinput: encodersignaal dient als trigger voor vastleggen van uitgevoerde meetgegevens