SICK langeafstandmeetsystemen

17-mei-2017
Bilthoven

 Bij de keuze van een optisch meetsysteem voor de lange afstand spelen een groot meetbereik, een hoge mate van nauwkeurigheid en een robuust design een belangrijke rol. SICK heeft een state-of-the-art productrange die op alle drie de fronten de beste oplossing biedt. De SICK optische meetsystemen vormen een ideale oplossing voor al die processen waarbij men de verplaatsing van een object nauwkeurig wilt meten over een langere afstand. De meetsystemen zijn dan ook vaak te zien in en om havenkranen, binnen de metaal- en staalindustrie. Maar denk ook aan de volgende applicaties:

  • Positionering van containerstapelkranen
  • Positionering van transferunits
  • Positionering van AGV’s
  • Botsbeveiliging en positionering van indoorkranen
  • Positionering van trolleys
 
De Dx1000-serie is SICK’s nieuwe vlaggenschip voor langeafstandsmeting met een hoge nauwkeurigheid. De DT1000 meet afstanden tot wel 460 meter op objecten, de DL1000 afstanden tot 1500 meter op reflector. 
 
Kerninformatie:
  • Langeafstandssensor met infraroodlaser en HDDM+-technologie voor betrouwbare afstandsmeting binnen en buiten
  • DT1000 meet op objecten, DL1000 op reflector
  • Afstandsmeetbereik op objecten 0,2 tot 460 m, op reflector 0,2 tot 1500 m
  • Stof- en waterdichte behuizing (IP65 en IP67) van roestvaste aluminiumlegering
  • Configureerbare digitale in- en outputs, analoge output, RS-422/SSI
  • Meting op hete oppervlakken (DT1000)
  • Temperatuurbereik -40°C tot +55°C
  • Meetnauwkeurigheid ± 10 mm (0,2 m…50 m); ± 20 mm (50 m…100 m); ± 24 mm (100 m…200 m)
  • Voedingsspanning: 18 tot 30 V DC
  • Ethernetaansluiting voor configuratie via SOPAS
  • Veilig voor de ogen dankzij laserklasse 1
Download

Download