Overzicht
Softwareoplossingen voor aandrijfsystemen met HIPERFACE DSL®-interface
HIPERFACE DSL® dient als communicatie-interface voor slimme aandrijftechniek. De Smart Motor Sensor-softwareoplossingen van SICK vergemakkelijken de implementatie, verificatie en het gebruik van deze interface en van sensoren op het gebied van motor-feedback-systemen.
In één oogopslag
- Betrouwbare motor-feedback-interface tot SIL 3
- Aansluiting van de FPGA's via EMIFA-, SPI- of klantspecifieke interface
- Geschikt voor Xilinx-, Altera-, Lattice- en Efinix-FPGA's
- T2-gecertificeerde testtool conform IEC 61508
- REST-API-interface