Met de nieuwe IMX verbreedt SICK zijn portfolio inductieve benaderingsschakelaars. Dankzij een vier keer grotere tastafstand is nu zelfs detectie van metalen voorwerpen tot 50 mm mogelijk. Waar op zulke afstanden detectie normaal bijna onmogelijk is, zorgt de IMX voor een extreem hoge detectie-betrouwbaarheid.
Dankzij zijn robuuste behuizing laat de IMX zich goed onder zware omstandigheden toepassen. Zelfs in omgevingen met oliën en chemicaliën. De IMX is bijvoorbeeld inzetbaar voor aanwezigheidsdetectie of de positionering van bewegende delen in de machinebouw, of de detectie van rails, deuren en/of liften of schaaldetectie in de logistiek.
Kerninformatie
· Inductieve benaderingsschakelaar met 4x tastafstand: detectiebereik tot 50 mm!
· Temperatuurbereik: -25°C tot +75°C
· Robuuste roestvaststalen behuizing (M8 t/m M30) met actief sensorvlak van kunststof
· Isolatieklasse IP67 en IP68
· IO-Link 1.1 met status/diagnose en vrij programmeerbare uitgangsfunctie
Voordelen van de IMX
· Minder machinestilstand: het verbeterde detectiebereik beperkt de downtime.
· Besparing op installatieruimte: standaardsensoren met eenzelfde detectiebereik vragen doorgaans om veel meer ruimte.
· Minder risico op mechanische schade: de IMX staat verder van het detectiedoel.
· Eenvoudig voorspellend onderhoud: IO-Link in combinatie met programmeerbare schakelpunten biedt inzicht in wanneer onderhoud nodig is.