De miniatuurbenaderingsschakelaars uit de IMM-serie zijn ideaal voor toepassingen waarbij de installatieruimte beperkt is. Met een aantal nieuwe varianten en betere prestaties zijn ze voortaan nog breder inzetbaar. De sensoren zijn bijvoorbeeld nu verkrijgbaar met een ultrakorte behuizing van 12 mm en met schakelsnelheden van 4,2 kHz tot 5 kHz. De nieuwe IMM-serie is ook Industrie 4.0-ready, want zelfs in de kleinste behuizing is IO-Link 1.1 beschikbaar.
Dankzij een drievoudige schakelafstand tot 6 mm herkennen de IMM’s objecten op een nog grotere afstand dan ooit tevoren. Door hun geringe bouwgrootte, gering gewicht en precieze en snelle schakelgedrag zijn IMM’s ideaal voor zeer dynamische handling- en montageprocessen. ASIC-technologie maakt de integratie van een visuele instelhulp mogelijk, alsmede communicatie via IO-Link. Dit bespaart tijd bij de inbedrijfname, beperkt het aantal installatiefouten en maakt de sensoren tegelijkertijd tot dataleveranciers voor toekomstige automatiseringstoepassingen.
Kerninformatie
- Miniatuursensoren voor industriële toepassingen
- Bouwvormen: M4 tot M5, diameter: 3 mm tot 6,5 mm (bijvoorbeeld 3mmø versie met 3x Sn tastbereik tot 1,5 mm en 6mmø versie met 3x Sn tastbereik tot 6 mm)
- Grotere schakelafstanden: 0,6 mm tot 6 mm
- Ultrakorte behuizingen vanaf 12 mm
- Robuuste roestvaststalen behuizing (V2A), actief oppervlak van kunststof
- Met IO-Link 1,1; biedt informatie zoals interne temperatuur, aantal schakelingen, normale en gezekerde tastafstand bereikt, instelbare schakelvertraging
- Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C
- Isolatieklasse IP67
- Accessoires: ideaal te combineren met SICK-signaalverdeler en -kabels